1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SKY ชุด SKY-2S รุ่น (ล้อ) (รหัสสินค้า)

CASTER

SKY ชุด SKY-2S รุ่น (ล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,481.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·ดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนลดความเสียหายต่อสิ่งที่บรรทุก
· ล้อ มีการสึกหรอเพียงเล็กน้อยทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
·ด้วยความสามารถในการหมุนที่ยอดเยี่ยมช่วยลดภาระในการทำงาน
· อุปกรณ์ควบคุม shimmying ได้ดีด้วย เสียงรบกวนต่ำ

รหัสสินค้า
SKY-2S200WF-G-B-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
สี ล้อ วัสดุ ฟอยล์ สเปค ล้อ

฿ 6,301.52

CASTER 1 ชิ้น 15 วัน 246 ถึง 23680.01 ถึง 140.00100ยางความต้านทานการกัดกร่อน105 (120)105 (120)14414443166สีเขียวแผ่นเหล็กกล้ามาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ ตลับลูกปืน ล้อ ใช่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SKY-2S200WF-G-B-1 ในชุด SKY ชุด SKY-2S รุ่น (ล้อ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SKY-2S150AW-A-2
SKY-2S150AW-G-A-1
SKY-2S150AW-G-A-2
SKY-2S150UWF(INJ)-A-1
SKY-2S150UWF(INJ)-A-2
SKY-2S200WF-G-B-2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1
(มิลลิเมตร)
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
สี ล้อ วัสดุ ฟอยล์ สเปค ล้อ

฿ 6,343.45

1 ชิ้น 15 วัน 193 ถึง 183140.01 ถึง 220.00200ยางความต้านทานการกัดกร่อน---114-126สีดำอะลูมิเนียมมาตรฐาน

฿ 6,645.80

1 ชิ้น 15 วัน 193 ถึง 18380.01 ถึง 140.00100ยางความต้านทานการกัดกร่อน---114-126สีเขียวอะลูมิเนียมมาตรฐาน

฿ 6,645.80

1 ชิ้น 15 วัน 193 ถึง 183140.01 ถึง 220.00200ยางความต้านทานการกัดกร่อน---114-126สีเขียวอะลูมิเนียมมาตรฐาน

฿ 6,379.00

1 ชิ้น 15 วัน 193 ถึง 18380.01 ถึง 140.00100[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน---114-126สีเขียวแผ่นเหล็กกล้าการฉีด

฿ 6,419.42

1 ชิ้น 15 วัน 193 ถึง 183140.01 ถึง 220.00200[ยูรีเทน] อะลูมิเนียมฟอยล์ พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ยูรีเทน โฟมทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน---114-126สีเขียวแผ่นเหล็กกล้าการฉีด

฿ 6,301.52

1 ชิ้น 15 วัน 246 ถึง 236140.01 ถึง 220.00200ยางความต้านทานการกัดกร่อน105 (120)105 (120)14414443166สีเขียวแผ่นเหล็กกล้ามาตรฐาน