1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชิงเส้น clamper-zee MCP สำหรับ guideways มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

CLAMPING ELEMENTS

เชิงเส้น clamper-zee MCP สำหรับ guideways มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,325.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●สำหรับ เชิงเส้น มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
●การเก็บรักษา โต๊ะวางชิ้นงาน การ การวางตำแหน่ง ต่อต้านการพูดพล่อย
●ประเภท วาล์วปรกติเปิด
 เมื่อจ่ายอากาศ:แคลมป์ยึด ราง ลิเนียร์ไกด์เวย์
 เมื่อระบายอากาศออก:เปิด แคลมป์ยึด

รหัสสินค้า
MCP-1201-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 30,325.00

CLAMPING ELEMENTS 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไกด์ R หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ 12 วัสดุ ตัวเครื่อง เทียบเท่า SCr415
กระบวนการเตรียมผิว ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ความดันลม วาล์วปรกติเปิด อุณหภูมิใช้งาน 0 ° C ถึง 70 ° C
แรงดูดจับ(N) 280

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCP-1201-A ในชุด เชิงเส้น clamper-zee MCP สำหรับ guideways มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก