1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เพลางานละเอียด SUS304 (ขนาดยาว) SRU

เพลางานละเอียด SUS304 (ขนาดยาว) SRU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]
· SRU-1200: RS323 (เทียบเท่า SUS304, สเเตนเลสไม่เป็นแม่เหล็กความแข็งสูง)
· SRU-1500/2000: NS15MN (เหมือนด้านบน)
· SRU-300/400/2500: SUS303

[การแปรรูป] ลดลง

รหัสสินค้า
SRU-2040
SRU-642
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด วัสดุ

฿ 50.00

HSK BUSHING 10 ชิ้น 15 วัน 102.040NS15MN (เทียบเท่า สแตนเลส SUS304 มีความแข็งสูง ไม่เป็นแม่เหล็ก)

฿ 158.33

HSK BUSHING 50 ชิ้น 20 วัน 10642SUS303

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน ตัน รูปทรง ท้าย (ซ้าย) ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปทรง ท้าย (ขวา) ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ประเภท เครื่องมือ หนีบ ไม่มี วัสดุ สแตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
เพลา พอดี H5 วิธีการทำความสะอาด ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน