1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

LER Series โต๊ะวางชิ้นงานแกนหมุนด้วยไฟฟ้า สเปคหมุนต่อเนื่อง (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

LER Series โต๊ะวางชิ้นงานแกนหมุนด้วยไฟฟ้า สเปคหมุนต่อเนื่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,847.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคในแคตาล็อค
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลมแบบหมุนเร็ว/ ไม่สะดุด
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทำซ้ำของการกำหนดตำแหน่ง: ± 0.03 ° (ชนิดความแม่นยำสูง)
· มุมหมุน: 360°.
· สามารถตั้งความเร็ว การเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว และการกำหนดตำแหน่งได้ถึง 64 จุด
· สินค้าประหยัดพลังงาน: ลดการใช้พลังงาน 40% โดยอัตโนมัติหลังจากโต๊ะหยุดทำงาน
· สเต็ปมอเตอร์ (เซอร์โว 24 V DC)
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS

รายละเอียดจำเพาะของโต๊ะโรตารี่ไฟฟ้า ซีรีส์ LER ชนิดหมุนต่อเนื่อง

ลักษณะภายนอกของโต๊ะโรตารี่ไฟฟ้า ซีรีส์ LER ชนิดหมุนต่อเนื่อง

ลักษณะภายนอกของโต๊ะโรตารี่ไฟฟ้า ซีรีส์ LER ชนิดหมุนต่อเนื่อง

LER: ชนิดพื้นฐาน / LERH: ชนิดความแม่นยำสูง

ช่วงการหมุนเชิงมุมของโต๊ะ

ช่วงการหมุนเชิงมุมของโต๊ะ

*1 ช่วงการเคลื่อนที่ของโต๊ะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานที่ติดตั้งบนโต๊ะไม่รบกวนชิ้นงานและอุปกรณ์รอบ ๆ โต๊ะ
*2 ช่วงการตรวจจับของเซนเซอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้น เมื่อตรวจจับเซนเซอร์ โต๊ะจะหมุนในทิศทางย้อนกลับภายในระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์

Drawing ระบุขนาดภายนอก

 

(หน่วย: มม.)

 

Drawing ระบุขนาดของ LER□10□ 1

Drawing ระบุขนาดของ LER□10□ 1

Drawing ระบุขนาดของ LER□10□ 2

Drawing ระบุขนาดของ LER□10□ 2

  • LER10 / H1: 10 มม., H2: 3.5 มม., H3: 4.8 มม.
  • LERH10 / H1: 17 มม. H2: 10.5 มม., H3: 11.8 มม.
Drawing ระบุขนาดของ LER□30 1

Drawing ระบุขนาดของ LER□30 1

Drawing ระบุขนาดของ LER□30 2

Drawing ระบุขนาดของ LER□30 2

  • LER30 / H1: 13 มม., H2: 4.5 มม., H3: 7.8 มม.
  • LERH30 / H1: 22 มม., H2: 13.5 มม., H3: 16.8 มม.
Drawing ระบุขนาด 1 ของ LER□50

Drawing ระบุขนาด 1 ของ LER□50

Drawing ระบุขนาด 2 ของ LER□50

Drawing ระบุขนาด 2 ของ LER□50

  • LER50 / H1: 16 มม., H2: 5.5 มม., H3: 10.8 มม.
  • LERH50 / H1: 26 มม., H2: 15.5 มม., H3: 20.8 มม.

รายละเอียดจำเพาะ / สเต็ปมอเตอร์ (เซอร์โว 24 V DC)

รุ่นLER□10KLER□10JLER□30KLER□30JLER□50KLER□50J
รายละเอียดจำเพาะของกระบอกลมการหมุนเชิงมุม (°)360
ช่วงการตั้งค่ามุม (°)*9±20,000,000
แรงบิดจากการหมุนสูงสุด (N·m)0.320.221.20.8106.6
แรงบิดจากการผลักสูงสุด 40 ถึง 50% (N⋅m)*1*30.13 ถึง 0.160.09 ถึง 0.110.48 ถึง 0.600.32 ถึง 0.404.0 ถึง 5.02.6 ถึง 3.3
โมเมนต์ความเฉื่อยสูงสุด (kg·m2)*2 *30.00400.00180.0350.0150.130.05
ความเร็วเชิงมุม (°/วินาที)*2 *320 ถึง 28030 ถึง 42020 ถึง 28030 ถึง 42020 ถึง 28030 ถึง 420
ความเร็วการผลัก (°/วินาที)203020302030
การเร่งความเร็ว/การลดความเร็วเชิงมุมสูงสุด (°/วินาที2)*23,000
ระยะแบ็คแลช (°)ชนิดพื้นฐาน±0.3±0.2
ชนิดความแม่นยำสูง±0.1
ความสามารถในการทำซ้ำของการกำหนดตำแหน่ง (°)ชนิดพื้นฐาน±0.05±0.05
ชนิดความแม่นยำสูง±0.03
การเคลื่อนที่ที่สูญเสียไป (°)*4ชนิดพื้นฐาน0.3 หรือน้อยกว่า0.3 หรือน้อยกว่า
ชนิดความแม่นยำสูง0.2 หรือน้อยกว่า
ทนต่อแรงกระแทก/การสั่นสะเทือน (m/s2)*5150/30
ชนิดการขับเคลื่อนเฟืองตัวหนอนพิเศษ + ตัวขับสายพาน
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (cpm)60
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (°C)5 ถึง +40
ช่วงความชื้นในการทำงาน (%RH)90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
น้ำหนัก (กก.)ชนิดพื้นฐาน0.511.22.3
ชนิดความแม่นยำสูง0.551.32.5
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้าขนาดมอเตอร์□20□28□42
ชนิดมอเตอร์สเต็ปมอเตอร
รหัสสินค้า
LER10K-1-R3MJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิด
(น·ม)
แรงบิด
(น·ม)
ความแข็งเกร็ง ความแม่นยำ ขนาด ทิศทางการเข้า สายไฟ มอเตอร์ ชนิด สายไฟ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ความยาว สายไฟ หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์
(ม.)
ตัวควบคุม/ ชุดขับมอเตอร์ ความยาว สายไฟ I / O ปลั๊ก ระบบสื่อสาร
(ม.)
วิธีการติดตั้ง ตัวควบคุม/ ชุดขับมอเตอร์

฿ 43,954.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน น้อยกว่า 10.32มาตรฐาน10ชนิดพื้นฐาน (ทางเข้าด้านขวา)สายเคเบิลหุ่นยนต์ (ยืดหยุ่น)3LECPMJ (ชนิดอินพุตโดยตรง CC-link)ไม่มีสายเคเบิล (ไม่มีปลั๊กคอนเนคเตอร์ระบบสื่อสาร)การติดตั้งสกรู

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกลมโรตารี เอาต์พุต เพลา ด้านเดียว รูปทรง รูปทรง บล็อค มุม สั่น A 360°
วิธีการใช้งาน อื่น ๆ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความเร็วสูง วาล์ว N/A
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .