(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลมแบบหมุนเร็ว/ ไม่สะดุด
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทำซ้ำของการกำหนดตำแหน่ง: ± 0.03 ° (ชนิดความแม่นยำสูง)
· มุมหมุน: 360°.
· สามารถตั้งความเร็ว การเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว และการกำหนดตำแหน่งได้ถึง 64 จุด
· สินค้าประหยัดพลังงาน: ลดการใช้พลังงาน 40% โดยอัตโนมัติหลังจากโต๊ะหยุดทำงาน
· สเต็ปมอเตอร์ (เซอร์โว 24 V DC)
· เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS
ลักษณะภายนอกของโต๊ะโรตารี่ไฟฟ้า ซีรีส์ LER ชนิดหมุนต่อเนื่อง
LER: ชนิดพื้นฐาน / LERH: ชนิดความแม่นยำสูง
ช่วงการหมุนเชิงมุมของโต๊ะ
*1 ช่วงการเคลื่อนที่ของโต๊ะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นงานที่ติดตั้งบนโต๊ะไม่รบกวนชิ้นงานและอุปกรณ์รอบ ๆ โต๊ะ
*2 ช่วงการตรวจจับของเซนเซอร์ถือเป็นจุดเริ่มต้น เมื่อตรวจจับเซนเซอร์ โต๊ะจะหมุนในทิศทางย้อนกลับภายในระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์
(หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาดของ LER□10□ 1
Drawing ระบุขนาดของ LER□10□ 2
Drawing ระบุขนาดของ LER□30 1
Drawing ระบุขนาดของ LER□30 2
Drawing ระบุขนาด 1 ของ LER□50
Drawing ระบุขนาด 2 ของ LER□50
รุ่น | LER□10K | LER□10J | LER□30K | LER□30J | LER□50K | LER□50J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดจำเพาะของกระบอกลม | การหมุนเชิงมุม (°) | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงการตั้งค่ามุม (°)*9 | ±20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงบิดจากการหมุนสูงสุด (N·m) | 0.32 | 0.22 | 1.2 | 0.8 | 10 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงบิดจากการผลักสูงสุด 40 ถึง 50% (N⋅m)*1*3 | 0.13 ถึง 0.16 | 0.09 ถึง 0.11 | 0.48 ถึง 0.60 | 0.32 ถึง 0.40 | 4.0 ถึง 5.0 | 2.6 ถึง 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมเมนต์ความเฉื่อยสูงสุด (kg·m2)*2 *3 | 0.0040 | 0.0018 | 0.035 | 0.015 | 0.13 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วเชิงมุม (°/วินาที)*2 *3 | 20 ถึง 280 | 30 ถึง 420 | 20 ถึง 280 | 30 ถึง 420 | 20 ถึง 280 | 30 ถึง 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วการผลัก (°/วินาที) | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเร่งความเร็ว/การลดความเร็วเชิงมุมสูงสุด (°/วินาที2)*2 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะแบ็คแลช (°) | ชนิดพื้นฐาน | ±0.3 | ±0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดความแม่นยำสูง | ±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความสามารถในการทำซ้ำของการกำหนดตำแหน่ง (°) | ชนิดพื้นฐาน | ±0.05 | ±0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดความแม่นยำสูง | ±0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเคลื่อนที่ที่สูญเสียไป (°)*4 | ชนิดพื้นฐาน | 0.3 หรือน้อยกว่า | 0.3 หรือน้อยกว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดความแม่นยำสูง | 0.2 หรือน้อยกว่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทนต่อแรงกระแทก/การสั่นสะเทือน (m/s2)*5 | 150/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดการขับเคลื่อน | เฟืองตัวหนอนพิเศษ + ตัวขับสายพาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความถี่ในการทำงานสูงสุด (cpm) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (°C) | 5 ถึง +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงความชื้นในการทำงาน (%RH) | 90 หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนัก (กก.) | ชนิดพื้นฐาน | 0.51 | 1.2 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดความแม่นยำสูง | 0.55 | 1.3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า | ขนาดมอเตอร์ | □20 | □28 | □42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดมอเตอร์ | สเต็ปมอเตอร
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง