1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ตัวดักละอองน้ำมันรุ่นพิเศษ AME Series (รหัสสินค้า)

AIR FILTER

ตัวดักละอองน้ำมันรุ่นพิเศษ AME Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 761.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น อาจไม่รองรับข้อมูล CAD data ในบางรุ่น

รายละเอียดสินค้า

ตัวดักละอองน้ำมันรุ่นพิเศษ AME Series; แยกและดูดซับอนุภาคน้ำมันในสถานะละอองลอย
[คุณสมบัติ]
· เปลี่ยนอากาศอัดที่มีละอองน้ำมันหล่อลื่นให้กลายสภาพเทียบเท่าอากาศปลอดน้ำมัน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับกรองอากาศอัดเพื่อใช้ในท่องานเคลือบผิวที่ต้องการความสะอาดระดับสูง
· ใช้สำหรับกรองอากาศอัดสำหรับใช้ในห้องคลีนรูมและสำหรับอากาศอัดเพื่อใช้ในอุปกรณ์ที่ต้องหลีกเลี่ยง น้ำมัน

รายละเอียดของตัวแยกละอองรุ่นพิเศษ ซีรีส์ AME

AME150C ถึง AME350C: ภาพสินค้า

AME150C ถึง AME350C: ภาพสินค้า

AME450C/AME550C: ภาพสินค้า

AME450C/AME550C: ภาพสินค้า

AME650/AME850: ภาพสินค้า

AME650/AME850: ภาพสินค้า

รายละเอียดจำเพาะของตัวแยกละอองรุ่นพิเศษ ซีรีส์ AME

ของเหลวที่ใช้ได้อากาศอัด
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดันใช้งานขั้นต่ำ0.05 MPa
ความดัน พิสูจน์1.5 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล5 ถึง 60°C
การกรอง0.01 µm (ประสิทธิภาพการกรอง 99.9%)
ความสะอาดฝั่งขาออก หมายเหตุ 2)ไม่เกิน 100 อนุภาคที่ขนาด 0.3 µm หรือมากกว่าต่อฟุต3
(35 อนุภาคหรือน้อยกว่าต่อ 10 L [ANR])
ความหนาแน่นของละอองน้ำมันที่ด้านขาออกสูงสุด 0.01 mg/m3 (ANR)
(≒0.008 ppm)
ช่วงเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วน(1) หากจุดสีแดงปรากฏบนพื้นผิวชิ้นส่วน ให้เปลี่ยนทันที หมายเหตุ 1)
(2) แม้ว่าจุดสีแดงจะไม่ปรากฏบนพื้นผิวองค์ประกอบ ให้เปลี่ยนชิ้นส่วนหากความดันลดลงเหลือ 0.1 MPa หรือหลังจากใช้งานเป็นเวลา 2 ปี แล้วแต่ว่าจะสิ่งใดจะเกิดก่อน

หมายเหตุ 1) การไม่เปลี่ยนชิ้นส่วนเมื่อจุดสีแดงเริ่มปรากฏขึ้นที่พื้นผิว จะส่งผลให้ปริมาณน้ำมันสีแดงรั่วไหลเข้าสู่ด้านรอง หากไม่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ทันที ให้ติดตั้ง AMF ที่ด้านรองและพยายามเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยเร็วที่สุด ในกรณีเช่นนี้ ควรเปลี่ยนชิ้นส่วน AMF ไปพร้อมกัน
หมายเหตุ 2) เม็ดสีแดงอาจไหลออกมาจำนวนเล็กน้อย แต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกรอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการทำงาน ดังนั้น การใช้งานเป็นเวลานานภายใต้สภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้มีคราบสีแดงที่ด้านในของท่อด้านรองในปริมาณเล็กน้อย

รุ่น

รุ่นAME150CAME250CAME350CAME450CAME550CAME650AME850
อัตราการไหล ลิตร/นาที (ANR) หมายเหตุ)2005001,0002,0003,7006,00012,000
เส้นผ่านศูนย์กลางของพอร์ตเชื่อมต่อท่อ1/8, 1/41/4, 3/83/8, 1/21/2, 3/43/4, 11, 1 1/21 1/2, 2
น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.30.480.81.32.04.210.5

หมายเหตุ) ความสามารถในการไหลสูงสุดที่ความดัน 0.7 MPa ความสามารถในการไหลสูงสุดแตกต่างกันไปตามแรงดันใช้งาน

รหัสสินค้าของอุปกรณ์เสริม

รุ่นที่ใช้งานได้AME150CAME250CAME350CAME450CAME550CAME650AME850
ชุดประกอบตัวยึด
(พร้อมสกรูติดตั้ง [2 ชิ้น])
AM-BM101AM-BM102AM-BM103AM-BM104AM-BM105BM56BM57

AME150C ถึง AME550C: สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

AME150C ถึง AME550C: ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

AME150C ถึง AME550C: ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

AME650/AME850: สัญลักษณ์รหัสรุ่นสินค้า

AME650/AME850: ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

AME650/AME850: ตัวอย่างรหัสรุ่นสินค้า

Drawing แสดงโครงสร้าง

AME150C ถึง AME550C: Drawing แสดงโครงสร้าง

AME150C ถึง AME550C: Drawing แสดงโครงสร้าง

AME650/AME850: Drawing แสดงโครงสร้าง

AME650/AME850: Drawing แสดงโครงสร้าง

หมายเหตุ) ใน Drawing แสดงโครงสร้างมีกระจกสำหรับตรวจสอบเพื่อให้เข้าใจชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งจะแตกต่างจากโครงสร้างตามจริง

ชิ้นส่วนประกอบ

รหัสสินค้า
AME150C-F02B-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด คุณภาพ อากาศอัด เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง อัตราการไหล อากาศบำบัด
(ลิตร / นาที)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ชามยาม ทิศทางการไหล สเปค ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม โอริง , วัสดุ ปะเก็น แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
การทำความสะอาดคราบไขมัน สเปค วาสลีนสีขาว สเปค กำหนดเองทำ รุ่นที่ รองรับการใช้งาน

฿ 2,265.25

AIR FILTER 1 ชิ้น 55 วัน [มาตรฐาน] มาตรฐานอากาศแห้งทั่วไป0.01μm200[G] G1/4มาตรฐานไม่-ไม่[(ขวา)] จากซ้ายไปขวา-150ตัวยึดFKM1ไม่รองรับการใช้งานไม่มี-

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AME150C-F02B-F ในชุด ตัวดักละอองน้ำมันรุ่นพิเศษ AME Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AME-EL250-F
AME-EL350
AME-EL350-F
AME150C-F02B-H
AME150C-F02B-V
AME150C-N01
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด คุณภาพ อากาศอัด เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง อัตราการไหล อากาศบำบัด
(ลิตร / นาที)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ก๊อกระบายออก วัสดุ ชาม ชามยาม ทิศทางการไหล สเปค ขนาดของ ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม โอริง , วัสดุ ปะเก็น แรงดันใช้งานสูงสุด
(MPa)
การทำความสะอาดคราบไขมัน สเปค วาสลีนสีขาว สเปค กำหนดเองทำ รุ่นที่ รองรับการใช้งาน

฿ 1,446.70

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบ สำหรับการทดแทน)] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (การประกอบ องค์ประกอบ )----------สำหรับชนิด F------AME250C

฿ 1,713.60

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบ สำหรับการทดแทน)] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (การประกอบ องค์ประกอบ )------------------

฿ 2,227.00

1 ชิ้น 55 วัน [ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (องค์ประกอบ สำหรับการทดแทน)] ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง (การประกอบ องค์ประกอบ )----------สำหรับชนิด F------AME350C

฿ 2,170.05

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐานอากาศแห้งทั่วไป0.01μm-[G] G1/4มาตรฐานไม่[โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอยไม่[(ขวา)] จากซ้ายไปขวา-150ตัวยึดNBR1.6ไม่รองรับการใช้งานไม่มี-

฿ 1,789.25

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐานอากาศแห้งทั่วไป0.01μm-[G] G1/4มาตรฐานไม่[โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอยไม่[(ขวา)] จากซ้ายไปขวา-150ตัวยึดNBR1รองรับการใช้งานไม่มี-

฿ 1,523.20

1 ชิ้น 55 วัน มาตรฐานอากาศแห้งทั่วไป0.01μm-[NPT] NPT1/8มาตรฐานไม่[โลหะ] อะลูมิเนียมอัลลอยไม่[(ขวา)] จากซ้ายไปขวา-150ไม่มีNBR1ไม่รองรับการใช้งานไม่มี-