1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบก้านคู่ รุ่นพื้นฐาน CXS Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

กระบอกสูบก้านคู่ รุ่นพื้นฐาน CXS Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบก้านคู่ รุ่นพื้นฐาน CXS Series พร้อมฟังก์ชั่นไกด์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหยิบจับชิ้นส่วน ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน บุชชิ่ง บอลและ ตลับลูกปืน สไลด์เป็น มาตรฐาน สำหรับทุกชุด
· สามารถติดตั้งได้จาก 3 ทิศทาง
·ชิ้นงานสามารถติดตั้งบนพื้นผิว 3 ด้าน
· ตัวกันกระแทกทำให้ความยาวโดยรวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

กระบอกสูบมีก้าน สเปค ซีรีย์ CXS ชนิดพื้นฐาน

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)61015202532
บังคับของเหลวอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
พิสูจน์ ความดัน1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.15 MPa0.1 MPa0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้-10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน30 ถึง 300 mm / s30 ถึง 800 มม. / วินาที30 ถึง 700 มม. / วินาที30 ถึง 600 mm / s
กันกระแทกเบาะ ยาง
ช่วง แบบปรับได้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง -5 มม. เมื่อเทียบกับส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อM5 × 0.8Rc 1/8
ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่นสไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น (ขนาดเดียวกันทั้งสอง)
พลังงานจลน์ที่อนุญาต0.0023 J0.064 J0.095 J0.17 J0.27 J0.32 J

จังหวะ มาตรฐาน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐานสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
CXS□610, 20, 30, 40, 5060, 70, 75, 80, 90, 100
CXS□1010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 7580, 90, 100, 110, 120, 125, 150
CXS□1510, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100110, 120, 125, 150
CXS□20110, 120, 125, 150, 175, 200
CXS□25
CXS□32

ตัวอย่างการ แผนภาพโครงสร้าง

ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ CXSM6

ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ CXSM6

ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ CXSM10 ถึง 30

ตลับลูกปืน/รองลื่น สไลด์ CXSM10 ถึง 30

ชิ้นส่วน

จำนวนลักษณะวัสดุบันทึก
1ตัวเสื้ออะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
2ก้านลูกสูบ Aหมายเหตุ) เหล็กกล้าคาร์บอนชุบ โครเมี่ยม หนัก
3ก้านลูกสูบ Bหมายเหตุ) เหล็กกล้าคาร์บอนชุบ โครเมี่ยม หนัก
4ฝาครอบก้านตลับลูกปืน/รองลื่น อะลูมิเนียม-
5แผ่นเพลทอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
6ลูกสูบ Aอะลูมิเนียมอัลลอยเคลือบผิวโครเมต
7ลูกสูบ Bอะลูมิเนียมอัลลอยเคลือบผิวโครเมต
8กระโปรงยูรีเทน-
9แม่เหล็ก--
10สลักเกลียว กันชนเหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล
11น็อตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
12สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเหล็กกล้า โครเมียมสังกะสี โครเมต
13สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โครเมียมสังกะสี โครเมต
14แหวนล็อคเหล็กกล้าชนิดพิเศษเคลือบ ฟอสเฟต
15กระโปรงยูรีเทน-
16ปลั๊กเหล็กกล้า โครเมียมชุบผิวนิกเกิล
17ปะเก็น ลูกสูบNBR-
18ปะเก็น ร็อดNBR-
19โอริงNBR-
20ซีล ยึดอะลูมิเนียมอัลลอย-
21พอร์ตเชื่อมต่อ สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะอะลูมิเนียมอัลลอย-
22ลูก เหล็กกล้าเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบ โครเมี่ยม หนัก

หมายเหตุ) สเตนเลส สำหรับ CXSM6

มิติตัวอย่างของซีรีย์ CXS แบบพื้นฐานสอง กระบอกสูบมีก้าน

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

CXS □การ ดรออิ้งบอกขนาด 6 มิติ

CXS □การ ดรออิ้งบอกขนาด 6 มิติ

CXS □การเขียนแบบ 10 ถึง 32 ดรออิ้งบอกขนาด

CXS □การเขียนแบบ 10 ถึง 32 ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นKLR
CXS□1042535
CXS□1533644.5
CXS□2063650.5
CXS□2563652
CXS□3244066

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นสัญลักษณ์
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
SS
1015202530354045506070758090100
CXS□10707580859095100105110120130135---
CXS□157681869196101106111116126136141146156166
CXS□20869196101106111116121126136146151156166176
CXS□25889398103108113118123128138148153158168178
CXS□32102107112117122127132137142152162167172182192
รหัสสินค้า
CXSL6-10-Y59BS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา สเปค กำหนดเองทำ

฿ 6,255.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 610มาตรฐาน0.15 ถึง 0.7M สกรูY59B0.51ลูกปืนชนิดลูกปืนไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง / กระบอกสูบ มีฟังก์ชั่นการผลักและแรง รอง เบาะ ยาง สเปค แม่เหล็ก แบบฝัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CXSL6-10-Y59BS ในชุด กระบอกสูบก้านคู่ รุ่นพื้นฐาน CXS Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CXSL10-10-XB19
CXSL10-10-XB6
CXSL10-10-XB9
CXSL6-10-Y59BS-XB13
CXSL6-10-Y59BZ
CXSL6-10-Y59BZS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา สเปค กำหนดเองทำ

฿ 4,027.20

1 ชิ้น 55 วัน 1010ความเร็วสูง / ความถี่สูง0.1 ถึง 0.7M สกรูไม่มี สวิตช์--ลูกปืนชนิดลูกปืนประเภทความเร็วสูง

฿ 5,736.00

1 ชิ้น 55 วัน 1010ทนความร้อน0.1 ถึง 0.7M สกรูไม่มี สวิตช์--ลูกปืนชนิดลูกปืนกระบอกสูบ ทนความร้อน (-10 ถึง 150 ° C)

฿ 3,661.60

1 ชิ้น 55 วัน 1010ความเร็วต่ำ0.1 ถึง 0.7M สกรูไม่มี สวิตช์--ลูกปืนชนิดลูกปืนกระบอกสูบ ความเร็วต่ำ (10 ถึง 50 มม. / วินาที)

฿ 4,271.20

1 ชิ้น 55 วัน 610ความเร็วต่ำ0.15 ถึง 0.7M สกรูY59B0.51ลูกปืนชนิดลูกปืนกระบอกสูบ ความเร็วต่ำ (5 ถึง 50 มม. / วินาที)

฿ 5,328.80

1 ชิ้น 3 วัน 610มาตรฐาน0.15 ถึง 0.7M สกรูY59B52ลูกปืนชนิดลูกปืนไม่มี

฿ 4,393.60

1 ชิ้น 3 วัน 610มาตรฐาน0.15 ถึง 0.7M สกรูY59B51ลูกปืนชนิดลูกปืนไม่มี