1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

กระบอกสูบก้านคู่ ขนาดกะทัดรัด CXSJ Series (รหัสสินค้า)

AIR CYLINDER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กระบอกสูบก้านคู่ ขนาดกะทัดรัด CXSJ Series
  • กระบอกสูบก้านคู่ ขนาดกะทัดรัด CXSJ Series
  • กระบอกสูบก้านคู่ ขนาดกะทัดรัด CXSJ Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบก้านคู่ ขนาดกะทัดรัด CXSJ Series ที่สามารถติดตั้งได้ 3 ทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบมีก้าน คู่พร้อม ฟังก์ชั่น ไกด์ ที่เหมาะสำหรับการหยิบและวางแอพพลิเคชั่น ฯลฯ
· ตลับลูกปืน บุชชิ่ง บอลและ ตลับลูกปืน สไลด์เป็น มาตรฐาน สำหรับทุกชุด
·ชิ้นงานสามารถติดตั้งบนพื้นผิว 3 ด้าน
· แรงดึง ที่สองและ ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ± 0.1 °
·ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ ตั้งแต่ 0 ถึง -5 มม.

กระบอกสูบมีก้าน dual- Rod สเปค CXSJ series ขนาดเล็ก

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)61015202532
บังคับของเหลวอากาศ (ไม่หล่อลื่น)
พิสูจน์ ความดัน1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.15 MPa0.1 MPa0.05 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้-10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน30 ถึง 800 มม. / วินาที30 ถึง 700 มม. / วินาที30 ถึง 600 mm / s
กันกระแทกยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสอง
ช่วง แบบปรับได้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง -5 มม. เมื่อเทียบกับส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อM3 × 0.5M5 × 0.8Rc (NPT, PF) 1/8
พลังงานจลน์ที่อนุญาต0.016 J0.064 J0.095 J0.17 J0.27 J0.32 J

ตัวอย่างการ แผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง CXSJM6 (สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น )

แผนภาพโครงสร้าง CXSJM6 (สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น )

CXSJL6 ( ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง ) การ แผนภาพโครงสร้าง

CXSJL6 ( ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง ) การ แผนภาพโครงสร้าง

ชิ้นส่วน

จำนวนชื่อชิ้นส่วนวัสดุบันทึก
1ตัวเสื้ออะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
2ก้านลูกสูบ Aหมายเหตุ เหล็กกล้าคาร์บอน )ชุบ โครเมี่ยม หนัก
3ก้านลูกสูบ Bหมายเหตุ เหล็กกล้าคาร์บอน )ชุบ โครเมี่ยม หนัก
4ฝาครอบก้านตลับลูกปืน/รองลื่น อะลูมิเนียม-
5หัว ปกอะลูมิเนียมอัลลอยโนไดซ์
6แผ่นเพลทอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม เคลือบสีอย่างหนัก
7ลูกสูบ Aอะลูมิเนียมอัลลอยเคลือบผิวโครเมต
8ลูกสูบ Bอะลูมิเนียมอัลลอยเคลือบผิวโครเมต
9แม่เหล็ก--
10สลักเกลียว กันชนเหล็กกล้าคาร์บอนชุบผิวนิกเกิล
11น็อตหกเหลี่ยมเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
12กระโปรงยูรีเทน-
13สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเหล็กกล้า โครเมียมสังกะสี โครเมต
14สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โครเมียมสังกะสี โครเมต
15แหวนล็อคเหล็กกล้าชนิดพิเศษเคลือบ ฟอสเฟต
16ยางกันกระแทก Bยูรีเทน-
17ปะเก็น ลูกสูบNBR-
18ปะเก็น ร็อดNBR-
19โอริงNBR-
20โอริงNBR-
21ซีล ยึดสเตนเลส-
22แหวนล็อค Bเหล็กกล้าชนิดพิเศษเคลือบ ฟอสเฟต
23ตัว โฮลเดอร์ สลักเกลียวสเตนเลส-
24ตัวรองลูกปืนตลับลูกปืน/รองลื่น อะลูมิเนียม-
25บุชชิ่ง บอล--
26ก้านลูกสูบ Aเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบ โครเมี่ยม หนัก
27ก้านลูกสูบ Bเหล็กกล้าชนิดพิเศษชุบ โครเมี่ยม หนัก
28โอริงNBR-
29ลูกสูบ Cสเตนเลส-
30ที่ โฮลเดอร์ กันชนเรซิ่น-

หมายเหตุ) สเตนเลส สำหรับ CXSM6

มิติตัวอย่างของกระบอกสูบแบบ Dual-Rod ขนาดกะทัดรัดตระกูล CXSJ

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ø6 (ขนาด รู 6 มม.) การ ดรออิ้งบอกขนาด มาตรฐาน ท่อ

ø6 (ขนาด รู 6 มม.) การ ดรออิ้งบอกขนาด มาตรฐาน ท่อ

รหัสสินค้า
CXSJL6-10-M9PAVL-XC22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา สเปค กำหนดเองทำ ชนิด

฿ 5,079.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 610มาตรฐาน0.15 ถึง 0.7M สกรูM9PAV32ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งซีล ยางฟลูออโรท่อ มาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม กระบอกสูบ มีฟังก์ชั่นการผลักและแรง รอง ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง สเปค แม่เหล็ก แบบฝัง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CXSJL6-10-M9PAVL-XC22 ในชุด กระบอกสูบก้านคู่ ขนาดกะทัดรัด CXSJ Series

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CXSJL10-10-A90VL
CXSJL10-10-A93
CXSJL10-10-A93L
CXSJL6-10-M9PL
CXSJL6-10-M9PSAPC
CXSJL6-10-M9PW
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ความดัน ใช้งาน
(MPa)
ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา สเปค กำหนดเองทำ ชนิด

฿ 3,590.40

1 ชิ้น 55 วัน 1010มาตรฐาน0.1 ถึง 0.7M สกรูA90V32ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีท่อ มาตรฐาน

฿ 3,590.40

1 ชิ้น 3 วัน 1010มาตรฐาน0.1 ถึง 0.7M สกรูA930.52ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีท่อ มาตรฐาน

฿ 3,739.20

1 ชิ้น 3 วัน 1010มาตรฐาน0.1 ถึง 0.7M สกรูA9332ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีท่อ มาตรฐาน

฿ 4,130.40

1 ชิ้น 3 วัน 610มาตรฐาน0.15 ถึง 0.7M สกรูm9P32ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีท่อ มาตรฐาน

฿ 4,948.80

1 ชิ้น 55 วัน 610มาตรฐาน0.15 ถึง 0.7M สกรูm9P0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3 ขาพิน M8)2ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีท่อ มาตรฐาน

฿ 4,056.00

1 ชิ้น 3 วัน 610มาตรฐาน0.15 ถึง 0.7M สกรูM9PW0.52ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่งไม่มีท่อ มาตรฐาน