(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบก้านคู่ ขนาดกะทัดรัด CXSJ Series ที่สามารถติดตั้งได้ 3 ทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบมีก้าน คู่พร้อม ฟังก์ชั่น ไกด์ ที่เหมาะสำหรับการหยิบและวางแอพพลิเคชั่น ฯลฯ
· ตลับลูกปืน บุชชิ่ง บอลและ ตลับลูกปืน สไลด์เป็น มาตรฐาน สำหรับทุกชุด
·ชิ้นงานสามารถติดตั้งบนพื้นผิว 3 ด้าน
· แรงดึง ที่สองและ ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน ± 0.1 °
·ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ ตั้งแต่ 0 ถึง -5 มม.
สัญลักษณ์หมายเลข รุ่น
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
บังคับของเหลว | อากาศ (ไม่หล่อลื่น) | |||||
พิสูจน์ ความดัน | 1.05 MPa | |||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | 0.1 MPa | 0.05 MPa | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน | 30 ถึง 800 มม. / วินาที | 30 ถึง 700 มม. / วินาที | 30 ถึง 600 mm / s | |||
กันกระแทก | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสอง | |||||
ช่วง แบบปรับได้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง -5 มม. เมื่อเทียบกับส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน | |||||
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ | M3 × 0.5 | M5 × 0.8 | Rc (NPT, PF) 1/8 | |||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต | 0.016 J | 0.064 J | 0.095 J | 0.17 J | 0.27 J | 0.32 J |
แผนภาพโครงสร้าง CXSJM6 (สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น )
CXSJL6 ( ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง ) การ แผนภาพโครงสร้าง
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ตัวเสื้อ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
2 | ก้านลูกสูบ A | หมายเหตุ เหล็กกล้าคาร์บอน ) | ชุบ โครเมี่ยม หนัก |
3 | ก้านลูกสูบ B | หมายเหตุ เหล็กกล้าคาร์บอน ) | ชุบ โครเมี่ยม หนัก |
4 | ฝาครอบก้าน | ตลับลูกปืน/รองลื่น อะลูมิเนียม | - |
5 | หัว ปก | อะลูมิเนียมอัลลอย | โนไดซ์ |
6 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมอัลลอย | อ อะลูมิเนียม เคลือบสีอย่างหนัก |
7 | ลูกสูบ A | อะลูมิเนียมอัลลอย | เคลือบผิวโครเมต |
8 | ลูกสูบ B | อะลูมิเนียมอัลลอย | เคลือบผิวโครเมต |
9 | แม่เหล็ก | - | - |
10 | สลักเกลียว กันชน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
11 | น็อตหกเหลี่ยม | เหล็กกล้าคาร์บอน | สังกะสี โครเมต |
12 | กระโปรง | ยูรีเทน | - |
13 | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | เหล็กกล้า โครเมียม | สังกะสี โครเมต |
14 | สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม | เหล็กกล้า โครเมียม | สังกะสี โครเมต |
15 | แหวนล็อค | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | เคลือบ ฟอสเฟต |
16 | ยางกันกระแทก B | ยูรีเทน | - |
17 | ปะเก็น ลูกสูบ | NBR | - |
18 | ปะเก็น ร็อด | NBR | - |
19 | โอริง | NBR | - |
20 | โอริง | NBR | - |
21 | ซีล ยึด | สเตนเลส | - |
22 | แหวนล็อค B | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | เคลือบ ฟอสเฟต |
23 | ตัว โฮลเดอร์ สลักเกลียว | สเตนเลส | - |
24 | ตัวรองลูกปืน | ตลับลูกปืน/รองลื่น อะลูมิเนียม | - |
25 | บุชชิ่ง บอล | - | - |
26 | ก้านลูกสูบ A | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบ โครเมี่ยม หนัก |
27 | ก้านลูกสูบ B | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | ชุบ โครเมี่ยม หนัก |
28 | โอริง | NBR | - |
29 | ลูกสูบ C | สเตนเลส | - |
30 | ที่ โฮลเดอร์ กันชน | เรซิ่น | - |
หมายเหตุ) สเตนเลส สำหรับ CXSM6
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ø6 (ขนาด รู 6 มม.) การ ดรออิ้งบอกขนาด มาตรฐาน ท่อ
รหัสสินค้า |
---|
CXSJL6-10-M9NWLS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความดัน ใช้งาน (MPa) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,460.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 10 | มาตรฐาน | 0.15 ถึง 0.7 | M สกรู | M9NW | 3 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ท่อ มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | กระบอกสูบ มีฟังก์ชั่นการผลักและแรง | รอง | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | สเปค | แม่เหล็ก แบบฝัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CXSJL6-10-M9NWLS ในชุด กระบอกสูบก้านคู่ ขนาดกะทัดรัด CXSJ Series
รหัสสินค้า |
---|
CXSJL10-10-A90VL |
CXSJL10-10-A93 |
CXSJL10-10-A93L |
CXSJL6-10-M9NWM |
CXSJL6-10-M9NWS |
CXSJL6-10-M9NWV |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ความดัน ใช้งาน (MPa) | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,590.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 10 | มาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | M สกรู | A90V | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ท่อ มาตรฐาน | ||
฿ 3,590.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | มาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | M สกรู | A93 | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ท่อ มาตรฐาน | ||
฿ 3,739.20 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | มาตรฐาน | 0.1 ถึง 0.7 | M สกรู | A93 | 3 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ท่อ มาตรฐาน | ||
฿ 4,130.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 10 | มาตรฐาน | 0.15 ถึง 0.7 | M สกรู | M9NW | 1 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ท่อ มาตรฐาน | ||
฿ 3,385.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 10 | มาตรฐาน | 0.15 ถึง 0.7 | M สกรู | M9NW | 0.5 | 1 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ท่อ มาตรฐาน | ||
฿ 4,204.80 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 10 | มาตรฐาน | 0.15 ถึง 0.7 | M สกรู | M9NWV | 0.5 | 2 | ตลับลูกปืน/รองลื่น บุชชิ่ง | ไม่มี | ท่อ มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง