(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รับประกันความแม่นยำตำแหน่งสูง ชุดสไลด์ ก้านสูบคู่, ตลับลูกปืนกาบสไลด์ CX2 Series
[คุณสมบัติ]
· มีโช้คอัพดูดซับแรงกระแทกและเสียงรบกวน
· สามารถติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
· การทำงานที่ราบรื่นและแรงดึงสูง
·ติดตั้งบนที่ ตัวเสื้อ หรือบน แผ่นเพลท
ชุดสไลด์, แบบสองแกน, สไลด์โชว์ภาพผลิตภัณฑ์ซีรี่ส์ CX2
ตัวอย่างหมายเลข รุ่น
ไฟบอกสถานะ | สเปค/ เนื้อหา |
---|---|
-X138 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ แบบปรับได้ |
-X146 | ก้านลูกสูบกลวง |
-X168 | CX เธรด เม็ดมีด เกลียว |
ไฟบอกสถานะ | สเปค/ เนื้อหา |
---|---|
-XB13 | กระบอกสูบ ความเร็วต่ำ (5 ถึง 50 mm / s) |
-XB22 | ด้วย โช้ค นิ่มรุ่น RJ ซีรี่ส์ |
-XC22 | ซีล ยางฟลูออโร |
ชนิด | ฟังก์ชั่นพิเศษ | ทางออกของ ขดลวด | ไฟแสดงสถานะ | อุปกรณ์สายไฟ (เอาต์พุต) | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า | การ ติดตั้ง ราง | บังคับขนาด กระบอกสูบ | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า (m) | คอนเนคเตอร์ แบบมีสายก่อน | โหลดไฟฟ้า ใช้ งานได้ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | เต้ารับ แนวตั้ง | เต้ารับ ด้านข้าง | ตัวเสื้อ ติดตั้ง | การ ติดตั้ง แผ่นเพลท | 0.5 (ศูนย์) | 3 (L) | 5 (Z) | ไม่มี (N) | |||||||||
โซลิดสวิทช์อัตโนมัติ | - | แหวนร้อยสาย | ใช่ | 3- ขดลวด (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | - | F7NV | F79 | ø15 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.) / ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.) | ø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.) / ø15 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.) / ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.) | ● | ● | ○ | - | ○ | วงจร IC | รีเลย์, PLC |
3- ขดลวด (PNP) | F7PV | F7P | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||||||||
2- ขดลวด | 12 V | F7BV | J79 | ● | ● | ○ | - | ○ | - | |||||||||
คอนเนคเตอร์ | J79C | - | ● | ● | ● | ● | - | |||||||||||
บ่งชี้การวินิจฉัย (2 ไฟบอกสถานะ) | แหวนร้อยสาย | 3- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | F7NWV | F79W | ● | ● | ○ | - | ○ | วงจร IC | |||||||
3- ขดลวด (PNP) | - | F7PW | ● | ● | ○ | - | ○ | |||||||||||
2- ขดลวด | 12 V | F7BWV | J79W | ● | ● | ○ | - | ○ | - | |||||||||
ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ น้ำ ( ไฟบอกสถานะ 2 สี) | ** F7BAV | ** F7BA | - | ● | ○ | - | ○ | |||||||||||
ด้วย เอาต์พุต วินิจฉัย ( ไฟบอกสถานะ 2 สี) | 4- ขดลวด (NPN) | 5 V, 12 V | - | F79F | ● | ● | ○ | - | ○ | วงจร IC | ||||||||
สวิตช์แม่เหล็ก | - | แหวนร้อยสาย | ใช่ | 3- ขดลวด | - | 5 V | - | - | A76H | ø15 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.) / ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.) | ø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.) / ø15 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.) / ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.) | ● | ● | - | - | - | วงจร IC | - |
2- ขดลวด | - | - | 200 V | A72 | A72H | ● | ● | - | - | - | - | รีเลย์, PLC | ||||||
24 V | 12 V | 100 V | A73 | A73H | ● | ● | ● | - | - | |||||||||
NA | 5 V, 12 V | 100 V หรือน้อยกว่า | A80 | A80H | ● | ● | - | - | - | วงจร IC | ||||||||
คอนเนคเตอร์ | ใช่ | 12 V | - | A73C | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||
NA | 5 V, 12 V | 24 V หรือน้อยกว่า | A80C | - | ● | ● | ● | ● | - | วงจร IC | ||||||||
แหวนร้อยสาย | ใช่ | 3- ขดลวด | - | 5 V | - | - | E76A | ø10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.) | - | ● | ● | - | - | - | ||||
2- ขดลวด | 24 V | 12 V | 100 V | - | E73A | ● | ● | - | - | - | - | |||||||
NA | 5 V, 12 V | 100 V หรือน้อยกว่า | - | E80A | ● | ● | - | - | - | วงจร IC |
รุ่น | Non-หล่อลื่น | ประเภทอากาศ - น้ำ | |
---|---|---|---|
บังคับของเหลว | อากาศ | ของไหล ไฮดรอลิก | |
พิสูจน์ ความดัน | 1.5 MPa | ||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | CX2N10 | 0.15 MPa | - |
CX2□15 | 0.15 MPa | ||
CX2□25 | 0.10 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | -10 ° C ถึง + 60 ° c | ||
ความเร็วลูกสูบ (ไม่ใช่หล่อลื่น) | สกรูปรับตำแหน่ง | 30 ถึง 200 มม. / วินาที | อ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน (1) |
พร้อม โช้ค | 30 ถึง 500 mm / s | ||
กันกระแทก | พร้อม โช้ค (ตัวเลือก) | ||
ช่วง แบบปรับได้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน ± 2 มม | ||
หมายเหตุ 1) มวล โหลดไฟฟ้า สูงสุด | CX2N10 | 9.8 N | |
CX2□15 | 29.4 N | ||
CX2□25 | 58.8 N | ||
ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน (ยกเว้นก้านลูกสูบ ระยะโก่ง) | CX2N10 | ±0.1° | |
CX2□15 | ±0.04° | ||
CX2□25 | ±0.02° | ||
อุปกรณ์เสริม (ตัวเลือก) | เคาะเคาะตรง (2 ชิ้น), หมายเหตุ 2) ปรับสายฟ้า (-X138), โช้คอัพ |
รุ่น | การ ติดตั้ง แผ่นเพลท | ตัวเสื้อ ติดตั้ง |
---|---|---|
CX2H15 | หมายเหตุ 1) อ้างถึงข้อมูลด้านล่าง | 5 ถึง 50 มม. / วินาที |
CX2H25 | 5 ถึง 40 มม. / วินาที | 5 ถึง 100 มม. / วินาที |
โช้ค รุ่น | RB0805 | RB1006 | |
---|---|---|---|
รุ่น ชุดสไลด์ ใช้ งานได้ | CX2N10, CX2 □ 15 | CX2□25 | |
การดูดซับพลังงานสูงสุด J | 0.98 | 3.92 | |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ดูดซึมมม | 5 | 6 | |
ความเร็วการชนสูงสุด (m / วินาที) | 0.05 ถึง 5 | ||
รอบ เครื่องวัดความถี่ ทำงานสูงสุด / นาที | 80 | 70 | |
แรงดึง สูงสุดที่อนุญาต N | 147 | 353 | |
ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ° C | -10 ถึง 80 | ||
สปริง แรง N | ขยาย | 1.96 | 4.22 |
หด | 3.83 | 6.18 | |
น้ำหนักกรัม | 15 | 25 |
(หน่วย: N)
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | พื้นที่ลูกสูบ (ตารางมิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน mpa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |||
CX2N10 | 6 | 101 | 20 | 30 | 40 | 51 | 61 | 71 | 81 | 91 |
CX2□15 | 8 | 207 | 41 | 62 | 83 | 104 | 124 | 145 | 166 | 186 |
CX2□25 | 14 | 597 | 119 | 179 | 239 | 299 | 358 | 418 | 478 | 537 |
รุ่น | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
CX2N10 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
CX2□15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CX2□25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(การเพิ่มขึ้น: กิโลกรัม)
รุ่น | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
CX2N10 | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | - | - | - | - |
CX2□15 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 1.00 |
CX2□25 | 0.93 | 1.15 | 1.36 | 1.58 | 1.80 | 2.01 | 2.29 | 2.45 |
การเขียน แผนภาพโครงสร้าง CX2N10
ภาพวาดโครงสร้าง CX2N15 / CX2N25
จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | วัสดุ | บันทึก |
---|---|---|---|
1 | ฝาครอบก้าน | ตลับลูกปืน/รองลื่น อะลูมิเนียม | - |
2 | ตัวเสื้อ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ฮาร์ดอะโนไดซ์ |
3 | ลูกสูบ | อะลูมิเนียมอัลลอย | - |
4 | ก้านลูกสูบ | ท่อ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับการสร้าง เครื่องจักร | ชุบ โครเมี่ยม หนัก |
5 | แผ่นเพลท | อะลูมิเนียมอัลลอย | โนไดซ์ |
6 | น็อตล็อค | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
7 | สกรูปรับตำแหน่ง | เหล็กกล้า โครเมียม | สังกะสี โครเมต |
8 | สกรูตัวหนอน (สำหรับยึด แท่งร็อด) | เหล็กกล้า โครเมียม | สังกะสี โครเมต |
9 | ขาพิน | เหล็กกล้าคาร์บอน | ดับ |
10 | แหวนล็อค | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | เคลือบ ฟอสเฟต |
11 | ปลั๊ก | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบผิวนิกเกิล |
12 | แม่เหล็ก | - | - |
13 | บอล สกรู ยึด | เหล็กกล้า โครเมียม | สังกะสี โครเมต |
14 | สปริง | สเตนเลส | - |
15 | พิมพ์ แหวนล็อค CR | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | - |
16 | วงแหวนยึดรูปตัว R | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน | เคลือบ ฟอสเฟต |
17 | ลูก เหล็กกล้า | เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมี่ยม คาร์บอน สูง | ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน |
18 | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ทองเหลือง | ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วยไฟฟ้า |
19 | ปะเก็น | NBR | - |
20 | ปะเก็น ร็อด | - | |
21 | ปะเก็น ลูกสูบ | - | |
22 | ปะเก็น ลูกสูบ | - | |
23 | ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบ | - |
รุ่น | หมายเลขสั่งซื้อ | เนื้อหา |
---|---|---|
CX2N10 | CX2N10-PS | คลองเลื่อย ของ (20), (21), (23) ที่ระบุไว้ข้างต้น |
CX2N15 | CX2N15-PS | |
CX2N25 | CX2N25-PS | |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ชนิดพื้นฐานø10 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.): CX2N10- [จังหวะ: 25 ถึง 100] ดรออิ้งบอกขนาด
รุ่น | F | G | L | P | Q | R | S | SS | Z | สกรูปรับตำแหน่ง | พร้อม โช้ค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ | ZZ | ||||||||||
CX2N10-25 | 9.5 | 19.5 | 38 | 48 | 103 | 28 | 27 | 67 | 94 | 132 | 176 |
CX2N10-50 | 20 | 30 | 63 | 52 | 153 | 32 | 52 | 92 | 144 | 182 | 226 |
CX2N10-75 | 25 | 35 | 88 | 67 | 203 | 47 | 77 | 117 | 194 | 232 | 276 |
CX2N10-100 | 25 | 35 | 113 | 92 | 253 | 72 | 102 | 142 | 244 | 282 | 326 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ตัวเสื้อ ชนิดที่มีการยึดติด มี สวิตช์อัตโนมัติ cdbx2n10- [สโตรค/ระยะเคลื่อนที่] การ ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ชนิดที่มีการยึดติด แผ่นเพลท พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ cdpx2n10- [สโตรค/ระยะเคลื่อนที่] การ ดรออิ้งบอกขนาด
สวิตช์อัตโนมัติ รุ่น | Hw | ht | hv |
---|---|---|---|
D-A7, D-A8 | 23 | 15 | 10.5 |
D-F7 □, D-J79, D-J79W, D-F7PW, D-F79F, D-F7BA, D-F7NT | 23 | 15 | 11.5 |
D-A7□H, D-A80H | 22 | 15 | 11.5 |
D-A73C, D-A80C | 23 | 17.5 | 17.5 |
D-F7□V | 23 | 15 | 14 |
D-J79C | 24 | 17.5 | 17 |
D-F7LF | 30 | 15 | 11.5 |
รหัสสินค้า |
---|
CX2N10-50-XB6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | ประเภทเมานต์ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,156.00 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | ทนความร้อน | พร้อม สกรูปรับตำแหน่ง (2 ชิ้น) | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | กระบอกสูบ ทนความร้อน (-10 ถึง 150 ° C) | - | Non-หล่อลื่น |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CX2N10-50-XB6 ในชุด ชุดสไลด์ แบบแท่งคู่ ตลับลูกปืนกาบสไลด์ CX2 Series
รหัสสินค้า |
---|
CDBX2H15-100B-A73 |
CDBX2H15-100B-A73C |
CDBX2H15-100B-J79L |
CX2N10-50B |
CX2N10-50BS |
CX2N10-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | สเปค กำหนดเองทำ | ประเภทเมานต์ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,227.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | A73 | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ประเภทเครื่องอัดอากาศ | ||
฿ 9,525.60 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | A73C | 0.5 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ประเภทเครื่องอัดอากาศ | ||
฿ 9,860.00 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 15 | 100 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | 0.15 ถึง 1.0 | ด้วย แม่เหล็ก | M สกรู | J79 | 3 | 2 | ไม่มี | การ ติดตั้งที่ ตัวเสื้อ | ประเภทเครื่องอัดอากาศ | ||
฿ 5,395.20 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | พร้อม โช้ค (2 ชิ้น) | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | ไม่มี | - | Non-หล่อลื่น | ||
฿ 4,502.40 | 1 ชิ้น | 55 วัน | 10 | 50 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | พร้อม โช้ค (1 ชิ้น) | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | ไม่มี | - | Non-หล่อลื่น | ||
฿ 3,758.40 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | พร้อมฟังก์ชั่นนำทางความแม่นยำและความแข็งสูง | มาตรฐาน | พร้อม สกรูปรับตำแหน่ง (2 ชิ้น) | 0.15 ถึง 1.0 | ไม่มี แม่เหล็ก | M สกรู | - | - | - | ไม่มี | - | Non-หล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง