1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกสูบแบบ Fine Lock, ทำงานสองทาง, ก้านเดี่ยว CLJ2 Series

กระบอกสูบแบบ Fine Lock, ทำงานสองทาง, ก้านเดี่ยว CLJ2 Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,660.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบ มาตรฐาน ที่สามารถล็อคได้ทั้งสองทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลม พร้อม ล็อค เหมาะสำหรับหยุดกลางหยุดฉุกเฉินและป้องกันการตก
· มีกลไกล็อคขนาดกะทัดรัดในตัว
·สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 50 ถึง 500 มม. / วินาทีหากอยู่ในช่วงพลังงานจลน์ที่อนุญาต
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

ล็อคกระบอกสูบที่แม่นยำ, การแสดงคู่, สเปคเดี่ยวก้าน CLJ2

ตลับกุญแจแบบล็อค, การแสดงคู่, แบบแท่งเดี่ยว CLJ2 ลักษณะภายนอก

ตลับกุญแจแบบล็อค, การแสดงคู่, แบบแท่งเดี่ยว CLJ2 ลักษณะภายนอก

หัว พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว (ทิศทาง ตามแนวแกน )

หัว พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว (ทิศทาง ตามแนวแกน )

หัว พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว (ทิศทาง 90 °)

หัว พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว (ทิศทาง 90 °)

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)16
หนังบู๊การแสดงคู่ประเภทเดี่ยวก้าน
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น)
วิธีการล็อคสปริงล็อค (ล็อคไอเสีย)
ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม (ล็อคแรงดัน)
สปริง แม่กุญแจรหัส ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม /
ของไหลอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.08 MPa
อุณหภูมิโดยรอบและ ของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบ* 50 ถึง 500 มม. / วินาที
กันกระแทกเบาะ ยาง
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่+1.0
0
อุปกรณ์รองรับท่อ ประเภทเมานต์ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้า ตามแนวแกน , ชนิดหน้าแปลน ปลาย - ปลาย, ประเภทปิ๊นคู่

* มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับพลังงานจลน์ที่อนุญาตตามความเร็วที่ลูกสูบสามารถล็อคได้ รองรับความเร็วสูงสุดที่ 750 มม. / วินาทีหากถูกล็อคใน สถานะ นิ่งเพื่อป้องกันการตก ฯลฯ

สเปค ล็อค ละเอียด

วิธีการล็อคสปริงล็อค
(ล็อคไอเสีย)
สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม
แม่กุญแจรหัส
ล็อค ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม (ล็อคแรงดัน)
ของไหลอากาศ
แรงดันใช้งานสูงสุด0.5 MPa
ความดัน ปลดล็อค0.3 MPa หรือมากกว่า0.1 MPa หรือมากกว่า
ล็อค ความดัน เริ่มต้น0.25 MPa หรือน้อยกว่า0.05 MPa หรือมากกว่า
ล็อคทิศทางแบบสองทิศทาง

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก

 

(หน่วย: ก.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.)16
* น้ำหนักพื้นฐาน320
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อ 15 จังหวะ6.5
น้ำหนัก เหล็กฉากสำหรับยึดประเภทเท้า ตามแนวแกน27
ชนิดหน้าแปลน Rod-end21
** ประเภทปิ๊นคู่ (มี ขาพิน)10
  • * น็อตยึดและน็อตปลายให้รวมอยู่ในน้ำหนักพื้นฐาน
  • * น๊อตตัวเมีย ยึดไม่รวมอยู่ในน้ำหนักของปิ๊นคู่

วิธีการคำนวณ: (ตัวอย่าง) CLJ2L16-60

  • น้ำหนักพื้นฐาน: 320 (ø16มม.)
  • น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น: 6.5 g / 15 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
  • สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ: 60 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

320 + 6.5 / 15 × 60 + 27 = 373 กรัม

ความแม่นยำ หยุด (* ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงใน อุปกรณ์ควบคุม)

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

วิธีการล็อคความเร็วลูกสูบ (มม. / s)
50100300500
สปริงล็อค (ล็อคไอเสีย)±0.4±0.5±1.0±2.0
ล็อค ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม (ล็อคแรงดัน) 
สปริง แม่กุญแจรหัส ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม /
±0.2±0.3±0.5±1.5

เงื่อนไข / โหลดไฟฟ้า: 2 กิโลกรัม, สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา: การ ติดตั้ง พอร์ตเชื่อมต่อ ล็อค

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (* ไม่สามารถถอดประกอบได้)

สปริงล็อค ไอเสีย) / สปริง / แผนภาพ แม่กุญแจรหัส ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

สปริงล็อค ไอเสีย) / สปริง / แผนภาพ แม่กุญแจรหัส ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

ไดอะแกรม ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคแรงดัน)

ไดอะแกรม ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคแรงดัน)

จำนวนชื่อวัสดุหมายเหตุ
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอยชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
2หัว ปกอะลูมิเนียมอัลลอยชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
3ปกกเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์, นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม
4ปก Bอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
5ปก Cอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
6ปกกลางอะลูมิเนียมอัลลอยอ อะลูมิเนียม ชุบแข็ง
7ท่อทรง กระบอกสูบสเตนเลส-
8ก้านลูกสูบสเตนเลสชุบ โครเมี่ยม หนัก
9ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
10ลูกสูบเบรกเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์
11แขน เบรคเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์
12รองเท้า เบรกวัสดุ แรงเสียดทานพิเศษ-
13โรเลอร์เหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์
14ขาพินเหล็กกล้าคาร์บอนผ่านการอบชุบด้วยความร้อน
15แหวนล็อคเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน-
16สปริง เบรคขดลวด เหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
17บุชชิ่งตลับลูกปืน/รองลื่น โลหะผสม-
18บุชชิ่ง Bตลับลูกปืน/รองลื่น โลหะผสม-
19เวบ หัวล็อค ปลด ล็อค แบบแมนนวลเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยมไนไตรด์
20ไกด์ หัวล็อคเหล็กกล้าคาร์บอนไนไตรด์เคลือบทองคำขาวเงิน
21น็อตล็อคเหล็กกล้า-
22แหวนอีแปะเหล็กกล้า-
23แหวนล็อคเหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน-
24สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม-
25แหวนสปริงขดลวด เหล็กกล้า-
26สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม-
27แหวนสปริงขดลวด เหล็กกล้า-
28สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม-
29แหวนสปริงขดลวด เหล็กกล้า-
30ตัวเก็บเสียงบรอนซ์ใช้กับ E เท่านั้น
31ยางกันกระแทกยูรีเทน-
32สวม แหวนเรซิ่น-
33น๊อตตัวเมีย ยึดทองเหลือง-
34น๊อตตัวเมีย ปลายก้านเหล็กกล้า-
35ซีล ลูกสูบNBR-
36ก้าน ซีล ANBR-
37ซีล ก้าน BNBR-
38ซีล ลูกสูบเบรกNBR-
39ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR-
40ปะเก็น ฝากลางNBR-
41ปะเก็น หัวล็อคNBR-
42ปะเก็น ลูกสูบNBR-
 

ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ประเภทพื้นฐาน (B) CLJ2B16- □□ - E / D / P การ ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทพื้นฐาน (B) CLJ2B16- □□ - E / D / P การ ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทของ ตามแนวแกน foot (L) CLJ2L16- □□ - E / D / P การ ดรออิ้งบอกขนาด

ประเภทของ ตามแนวแกน foot (L) CLJ2L16- □□ - E / D / P การ ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิดหน้าแปลน Rod-end (F) CLJ2F16- □□ - การ ดรออิ้งบอกขนาด E / D / P

ชนิดหน้าแปลน Rod-end (F) CLJ2F16- □□ - การ ดรออิ้งบอกขนาด E / D / P

Double clevis type (D) CLJ2D16- □□ - E / D / P การ ดรออิ้งบอกขนาด

Double clevis type (D) CLJ2D16- □□ - E / D / P การ ดรออิ้งบอกขนาด

*2: ขาพิน ปิ๊ น และ แหวนล็อค ถูกจัดส่งพร้อมกับปิ๊นคู่ (D)

ข้อควรระวังเมื่อล็อค

  • แรงดูดจับ ( โหลดไฟฟ้า สูงสุดแบบคงที่) หมายถึงความสามารถสูงสุดในการถือ โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกหลังจากถูกล็อคและอยู่ใน สถานะ ไม่มี โหลดไฟฟ้า ไม่ได้หมายถึง โหลดไฟฟ้า ที่สามารถถือได้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบจุดต่อไปนี้อย่างระมัดระวังเมื่อใช้ (เลือก) ผลิตภัณฑ์ นี้
  • ถ้าคันลื่นหลุดเพราะ แรงดูดจับ ของล็อคเกินกว่า รองเท้า เบรกอาจเสียหายได้ทำให้ แรงดูดจับ ลดลงและ / หรือ อายุการใช้งาน สั้นลง
  • ขีด จำกัด โหลดไฟฟ้า (เช่นการป้องกันลดลง) ต้องเป็น 35% แรงดูดจับ
  • อย่าใช้ใน สถานะ ล็อคเพื่อรักษา โหลดไฟฟ้า ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น

รหัสสินค้า
CDLJ2B16-10-D
CDLJ2B16-10-E
CDLJ2B16-15-D
CDLJ2B16-15-D-A93L
CDLJ2B16-15-D-C73
CDLJ2B16-15-D-C73S
CDLJ2B16-15-D-H7BL
CDLJ2B16-15-E
CDLJ2B16-15-E-C73L
CDLJ2B16-15-E-C73S
CDLJ2B16-15-E-H7B
CDLJ2B16-15-E-H7BL
CDLJ2B16-15-E-H7BWL
CDLJ2B16-15-E-M9BV-C
CDLJ2B16-15-E-M9BW
CDLJ2B16-15-E-M9BWL
CDLJ2B16-15-E-M9BWL-C
CDLJ2B16-15-E-M9N
CDLJ2B16-15-E-M9PSDPC
CDLJ2B16-15-P
CDLJ2B16-15-P-A90
CDLJ2B16-15-P-C73
CDLJ2B16-15-P-C73C
CDLJ2B16-15-P-H7A1LS
CDLJ2B16-15-P-H7BWS
CDLJ2B16-15-P-H7NWLS
CDLJ2B16-15-P-M9BL
CDLJ2B16-15-P-M9NWL
CDLJ2B16-20-D
CDLJ2B16-20-D-H7BAL
CDLJ2B16-20-E
CDLJ2B16-20-E-M9BWL
CDLJ2B16-20-E-M9BWL-C
CDLJ2B16-25-E
CDLJ2B16-25-E-H7A1
CDLJ2B16-30-D
CDLJ2B16-30-D-A93L
CDLJ2B16-30-D-H7A1LS
CDLJ2B16-30-D-H7B
CDLJ2B16-30-D-H7BAL
CDLJ2B16-30-D-M9BWS
CDLJ2B16-30-D-M9N
CDLJ2B16-30-D-M9P
CDLJ2B16-30-E
CDLJ2B16-30-E-C73
CDLJ2B16-30-E-C73L
CDLJ2B16-30-E-H7A1
CDLJ2B16-30-E-H7A1L
CDLJ2B16-30-E-H7NWL
CDLJ2B16-30-E-M9N
CDLJ2B16-30-P
CDLJ2B16-30-P-A93LS
CDLJ2B16-30-P-A93ZS
CDLJ2B16-30-P-C73L
CDLJ2B16-30-P-C73S
CDLJ2B16-30-P-C73Z
CDLJ2B16-30-P-C73ZS
CDLJ2B16-30-P-H7BS
CDLJ2B16-30-P-H7NWLS
CDLJ2B16-30-P-M9BL
CDLJ2B16-30-P-M9BWZ
CDLJ2B16-30R-E
CDLJ2B16-30R-E-H7A1
CDLJ2B16-30R-E-H7B
CDLJ2B16-30R-E-H7B3
CDLJ2B16-30R-E-H7BS
CDLJ2B16-30R-E-M9B3
CDLJ2B16-30R-E-M9BW
CDLJ2B16-30R-E-M9BW3
CDLJ2B16-37-D
CDLJ2B16-45-D
CDLJ2B16-45-D-C73
CDLJ2B16-45-D-C73L
CDLJ2B16-45-D-C73S
CDLJ2B16-45-D-C733
CDLJ2B16-45-D-H7BAL
CDLJ2B16-45-D-H7BWL
CDLJ2B16-45-D-M9BWSDPC
CDLJ2B16-45-E
CDLJ2B16-45-E-C73
CDLJ2B16-45-E-C73L
CDLJ2B16-45-E-C73Z
CDLJ2B16-45-E-C734
CDLJ2B16-45-E-H7A1
CDLJ2B16-45-E-H7BAL
CDLJ2B16-45-E-H7BLS
CDLJ2B16-45-E-H7BW
CDLJ2B16-45-E-M9B
CDLJ2B16-45-E-M9BS
CDLJ2B16-45-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง ระบบล็อคการทำงาน

฿ 6,772.00

SMC CDLJ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 10แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 6,772.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 10แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 6,772.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 7,739.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังA933290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 7,776.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังC730.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 7,218.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังC730.5190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 8,408.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังH7B3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 6,772.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 7,925.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังC733290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 7,218.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังC730.5190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,260.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังH7B0.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,408.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังH7B3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,818.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังH7BW3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 15,098.26

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังM9BV0.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,185.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังM9BW0.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,334.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังM9BW3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 15,228.30

SMC CDLJ TYPE 1 ชิ้น 45 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังM9BW3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 14,814.64

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังM9N0.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 16,569.17

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังm9P0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ A-cord 4 ขาพิน M12 [กุญแจ ปกติ])290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 6,772.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 7,292.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังA900.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 7,776.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังC730.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 14,749.71

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังC73C0.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 7,553.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังH7A13190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 7,664.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังH7BW0.5190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 7,739.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังH7NW3190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 8,223.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังM9B3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 8,334.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 15แม่เหล็ก แบบฝังM9NW3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 6,772.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 9,190.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20แม่เหล็ก แบบฝังH7BA3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 6,772.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 20แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 15,214.69

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 20แม่เหล็ก แบบฝังM9BW3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 15,214.69

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 20แม่เหล็ก แบบฝังM9BW3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 12,387.96

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 20 วัน 25แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,297.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 25แม่เหล็ก แบบฝังH7A10.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 6,772.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 7,739.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังA933290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 7,553.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังH7A13190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 8,260.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังH7B0.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 9,190.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังH7BA3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 7,423.20

SMC CDLJ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังM9BW0.5190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 8,111.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังM9N0.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 8,111.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังm9P0.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 6,772.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 7,776.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังC730.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 7,925.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังC733290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,297.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังH7A10.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,446.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังH7A13290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,818.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังH7NW3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 14,815.73

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังM9N0.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 6,772.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 7,200.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังA933190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 13,305.15

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังA935190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 7,925.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังC733290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 7,218.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังC730.5190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 14,770.88

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังC735290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 7,367.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังC735190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 7,460.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังH7B0.5190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 7,739.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังH7NW3190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 8,223.20

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังM9B3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 8,483.20

SMC CDLJ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังM9BW5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

฿ 6,772.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--ทิศทาง ตามแนวแกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,297.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังH7A10.52ทิศทาง ตามแนวแกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,260.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังH7B0.52ทิศทาง ตามแนวแกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 9,060.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังH7B0.53ทิศทาง ตามแนวแกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 7,460.00

SMC CDLJ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังH7B0.51ทิศทาง ตามแนวแกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,780.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังM9B0.53ทิศทาง ตามแนวแกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,185.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังM9BW0.52ทิศทาง ตามแนวแกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,948.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 30แม่เหล็ก แบบฝังM9BW0.53ทิศทาง ตามแนวแกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 6,808.80

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 37แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 6,808.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 7,813.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังC730.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 7,962.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังC733290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 7,255.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังC730.5190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 8,372.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังC730.5390 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 9,227.20

SMC CDLJ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังH7BA3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 8,855.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังH7BW3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 9,190.40

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังM9BW0.5 ( ปลั๊กคอนเนคเตอร์ A-cord 4 ขาพิน M12 [กุญแจ ปกติ])290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานแม่กุญแจรหัส สปริง/ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

฿ 6,808.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 7,813.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังC730.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 7,962.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังC733290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,111.20

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังC735290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,929.60

SMC CDLJ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังC730.5490 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,334.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังH7A10.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 9,227.20

SMC CDLJ TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังH7BA3290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 7,572.00

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังH7B3190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 8,706.40

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังH7BW0.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 14,816.48

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังM9B0.5290 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 7,404.00

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังM9B0.5190 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานสปริง ล็อค (ล็อคไอเสีย)

฿ 6,808.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 45แม่เหล็ก แบบฝังไม่มี สวิตช์--90 °ถึง แกนประเภทพื้นฐานระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ล็อค (ล็อคด้วยแรงดัน)

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)(Ø) 16 ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง / พร้อมเบรก / ด้วย ฟังก์ชั่น หยุดกลาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน
รอง เบาะ ยาง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.08 ถึง 0.7 ล็อคทิศทาง แบบสองทิศทาง