(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ที่ช่วยลดการลื่นติดในช่วงความเร็วต่ำ
[คุณสมบัติ]
·สามารถทำงานได้อย่างเสถียรแม้ในความเร็วต่ำ 5 มม. / วินาที(เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B8377)
·เลื่อนต่ำทำได้แม้ในการทำงานแบบสองทิศทาง
· น้ำหนักเบา ฟังก์ชั่นที่ได้รับการปรับปรุง (โครงสร้างใหม่เทียบเท่ากับรุ่น มาตรฐาน)
·เปลี่ยนได้กับรุ่นมาตรฐาน
· ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ:0.02 mpa ขนาด รู 20 มม. 25 มม. 32 มม. 40 มม.
· ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ:0.01 mpa ขนาด รู 50 มม. 63 มม. 80 มม. 100 มม.
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว
ลักษณะภายนอก ซีรีย์ CG1Y กระบอกสูบ เรียบ
ภาพ ยางกันกระแทก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | การแสดงคู่ก้านเดี่ยว | |||||||||
ชนิด | Non-หล่อลื่น | |||||||||
บังคับของเหลว | อากาศ | |||||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.05 MPa | |||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.7 MPa | |||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง + 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง) ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||||||||
ความเร็วลูกสูบทำงาน | 5 ถึง 500 มม. / วินาที | |||||||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สูงสุด 1,000 (0 ถึง +1.4) มม. สูงสุด 1,500 (0 ถึง +1.8) มม | |||||||||
กันกระแทก | เบาะ ยาง | |||||||||
รูปแบบการติดตั้ง | ประเภทพื้นฐาน, ประเภทพื้นฐาน (ไม่มีเกลียวตัวเมียสำหรับติดตั้งรองแหนบ), ประเภทตีนผี, ประเภทหน้าแปลนปลายก้าน, ประเภทหน้าแปลนส่วนหัว, ประเภทรองแหนบปลายก้าน, ประเภทรองแหนบส่วนหัว, ประเภทเคลวิส (ใช้สำหรับเปลี่ยนตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ 90°) | |||||||||
อัตราการรั่วไหลที่อนุญาต | 0.5 ลิตร/นาที (ANR) หรือน้อยกว่า | |||||||||
พลังงานจลน์ที่อนุญาต (J) | เบาะ ยาง | ปลายคัน เกลียวนอก | 0.28 | 0.41 | 0.66 | 1.20 | 2.00 | 3.40 | 5.90 | 9.90 |
ปลายก้าน ตัวเมีย | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.52 | 0.91 | 1.54 | 2.71 | 4.54 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด CG1YB ⌀20 ถึง ⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ถึง 100 มม.)
ขนาด รู (มิลลิเมตร) | ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | A | AL | B1 | C | D | E | F | H | H1 | I | J | K | KA | MM | NA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | สูงถึง 1,500 | 18 | 15.5 | 13 | 14 | 8 | 12 | 2 | 35 | 5 | 26 | M4 × 0.7 ความลึก 7 | 5 | 6 | M8 × 1.25 | 24 |
25 | 22 | 19.5 | 17 | 16.5 | 10 | 14 | 2 | 40 | 6 | 31 | M5 × 0.8 ลึก 7.5 | 5.5 | 8 | M10 × 1.25 | 29 | |
32 | 22 | 19.5 | 17 | 20 | 12 | 18 | 2 | 40 | 6 | 38 | ความลึก M5 × 0.8: 8 | 5.5 | 10 | M10 × 1.25 | 35.5 | |
40 | 30 | 27 | 19 | 26 | 16 | 25 | 2 | 50 | 8 | 47 | M6 × 1 ลึก 12 | 6 | 14 | M14 × 1.5 | 44 | |
50 | 35 | 32 | 27 | 32 | 20 | 30 | 2 | 58 | 11 | 58 | M8 × 1.25 ลึก 16 | 7 | 18 | M18 × 1.5 | 55 | |
63 | 35 | 32 | 27 | 38 | 20 | 32 | 2 | 58 | 11 | 72 | M10 × 1.5 ลึก 16 | 7 | 18 | M18 × 1.5 | 69 | |
80 | 40 | 37 | 32 | 50 | 25 | 40 | 3 | 71 | 13 | 89 | M10 × 1.5 ลึก 22 | 10 | 22 | M22 × 1.5 | 86 | |
100 | 40 | 37 | 41 | 60 | 30 | 50 | 3 | 71 | 16 | 110 | M12 × 1.75 ลึก 22 | 10 | 26 | M26 × 1.5 | 106 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เท้า ตามแนวแกน: การ ดรออิ้งบอกขนาด CG1YL
ชนิดหน้าแปลน ปลายก้าน: การ ดรออิ้งบอกขนาด CG1YF
หัว หน้าแปลน: การ ดรออิ้งบอกขนาด CG1YG
ปิ๊น: การ ดรออิ้งบอกขนาด CG1YD
คำเตือน
ความระมัดระวัง
&;⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.): 1.5 N⋅m,⌀25 ถึง 32 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25-32 มม.): 2.9 N⋅m,⌀40 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.): 4.9 น.
⌀50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.): 11.8 N⋅m,⌀63 ถึง 80 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 63-80 มม.): 24.5 N⋅m,⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม.): 42.2 N⋅m
* ดูข้อมูล ผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากรายการด้านบนในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า |
---|
CG1YB50-1200Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | จำนวน สวิตช์ | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,434.59 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 50 | 1,200 | 0.01 ถึง 0.7 | ไม่มี แม่เหล็ก | Rc | - | - | - | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ปลายคัน เกลียวนอก |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | แรงเสียดทานต่ำ (ความต้านทานภายใน) | สิ้นสุดการล็อก | ไม่ |
รอง | เบาะ ยาง | ชนิด | Non-หล่อลื่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง