1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไกด์เทเบิ้ล ซีรีส์ MGF

ไกด์เทเบิ้ล ซีรีส์ MGF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,756.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ สวิตช์ อัตโนมัติ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกลม ขนาดกะทัดรัด ทรง ชนิด Low Profile
[คุณสมบัติ]
·กระบอกสูบขนาดกะทัดรัดที่มีเส้นบอกแนวเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และต้านทานการรับน้ำหนักที่ผิดปกติได้ดีเยี่ยม
· กระบอกสูบ ชนิด Low Profile ช่วยให้ การออกแบบ เครื่องจักร กะทัดรัดยิ่งขึ้น
· ขาพิน ไกด์ ภายในที่ไม่หมุนช่วยป้องกันการหมุนของ แผ่นเพลท ด้านบน
· T-ช่องมีไว้ใน 3 ด้าน (พอร์ตเชื่อมต่อ) ฉากยึด(ไม่เหมาะสำหรับการติดตั้ง กระบอกสูบ เอง)
· สวิตช์ อัตโนมัติสามารถติดตั้งบนพื้นผิวด้านข้าง 4 ด้านของ ตัวเครื่อง

ไกด์เทเบิ้ล คุณสมบัติ ตาราง MGF

ไกด์ (โหลดไฟฟ้า)

แกน ไกด์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ทำให้ กระบอกสูบ สามารถ มือจับ น้ำหนักที่ผิดเพี้ยนจากทุกทิศทางภายใน มุม 360 °

ช่วงเวลาที่อนุญาต

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)ช่วงเวลาที่อนุญาต (N · m)
4010
6340
100110

* ค่าความเร็ว กระบอกสูบ เท่ากับ 100 มม. / วินาที

แบบฝัง-in กลไก

หมุดบอกแนวที่ไม่หมุนภายในช่วยป้องกันการหมุนแผ่นด้านบน

ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน θ
40±0.08°
63±0.06°
100±0.05°

ชุดรูปแบบ

โต๊ะวางชิ้นงาน ชุดรูปแบบ

โต๊ะวางชิ้นงาน ชุดรูปแบบ

ทิศทางการติดตั้ง

สามารถติดตั้งได้ 2 ทิศทาง การติดตั้งจากด้านบน / การติดตั้งจากด้านล่าง

สามารถติดตั้งได้จากสองทิศทางด้านบนและด้านล่าง

ตัวอย่างการ การใช้งาน

เปลี่ยนทิศทาง

เปลี่ยนทิศทาง

การวางตำแหน่ง

การวางตำแหน่ง

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)4063100
วิธีการใช้งานประเภทการแสดงสองครั้ง
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.1 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้-10 ถึง 60 ° c
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน20 ถึง 200 มม. / วินาที
กันกระแทกยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสอง
การหล่อลื่นNon-หล่อลื่น
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่0 ถึง +1.0 มม
รหัสสินค้า
MGF40-30
MGF63-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
ตัวเลือก

฿ 13,756.80

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 3 วัน 4030-10~ 60-

฿ 20,761.60

AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 6375-ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง แนะนำ
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน สภาพแวดล้อมการใช้งาน มาตรฐาน ความดันขณะใช้งาน(MPa) 0.1:: 1
รอง ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว Rc