(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบขนาดเล็ก ประเภท ไกด์ ร็อด ไกด์ งานรับน้ำหนักมาก พร้อม ไกด์ ที่ปรับปรุง พิกัดน้ำหนัก
[คุณสมบัติ]
·ประหยัดพื้นที่
·ประเภทแกน ไกด์ งานรับน้ำหนักมาก
·การลดความยาวของแกนนำลงได้มากถึง 22 มม. ทำให้ปริมาณงานตัดเฉือนที่ต้องใช้ในการสร้างระยะห่างระหว่างด้านล่างของตัวกระบอกสูบและอุปกรณ์ลดลง
·ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น:สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:50 มม. 80 มม.
รูปแบบ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
ชนิดมีตลับลูกปืน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||
MGPS Spindle sleeve | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(การเปรียบเทียบ SMC: กระบอกสูบ คอมแพค ไกด์ MGPM50)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | 50 | 80 |
---|---|---|
หนังบู๊ | ประเภทการแสดงสองครั้ง | |
ของไหล | อากาศ | |
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.1 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล | -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
หมายเหตุความเร็วลูกสูบ) | 50 ถึง 400 มม. / วินาที | |
กันกระแทก | ยางกันกระแทก ที่ปลายทั้งสองข้าง | |
การหล่อลื่น | ไม่ต้องการ (ไม่หล่อลื่น) | |
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.5 มม |
ความเร็วไม่มี โหลดไฟฟ้า ความเร็วลูกสูบอาจไม่สามารถทำได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน
สัญลักษณ์
เบาะ ยาง
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|
50, 80 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |
OUT/IN
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
50 | 3.90 | 4.68 | 5.74 | 6.52 | 7.30 | 8.08 | 8.86 | 9.64 |
80 | 9.21 | 10.7 | 13.0 | 14.5 | 15.9 | 17.9 | 18.9 | 20.3 |
(หน่วย: กก.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งร็อด (มิลลิเมตร) | ทิศทางการดำเนินงาน | พื้นที่ลูกสูบ (มม.2 ) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | ||||
50 | 20 | OUT | 1,963 | 393 | 589 | 785 | 982 | 1,178 | 1,374 | 1,571 | 1,767 | 1,963 |
IN | 1,649 | 330 | 495 | 660 | 825 | 990 | 1,155 | 1,319 | 1,484 | 1,649 | ||
80 | 25 | OUT | 5,027 | 1,005 | 1,508 | 2,011 | 2,513 | 3,016 | 3,519 | 4,021 | 4,524 | 5,027 |
IN | 4,536 | 907 | 1,361 | 1,814 | 2,268 | 2,721 | 3,175 | 3,629 | 4,082 | 4,536 |
(หน่วย: N)
เอาต์พุต ตามทฤษฎี (N) = ความดัน (MPa) × พื้นที่ลูกสูบ (มม.2 )
แรงบิด: T (N·m)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
50 | 15 | 12 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 9.8 |
80 | 49 | 41 | 51 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 |
(หน่วย: T [น้ำ])
ตามกฎแล้ว ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน θ โดยไม่มี โหลดไฟฟ้า ไม่ควรเกินค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำของโครงสร้างป้องกันการหมุน θ |
---|---|
50 | ±0.05° |
80 | ±0.04° |
รหัสสินค้า |
---|
MGPS50-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 9,478.40 ฿ 8,886.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 50 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
รอง | เบาะ ยาง ทั้งสองด้าน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGPS50-50 ในชุด กระบอกนำขนาดกะทัดรัด, แกนนำหนักประเภท MGPS ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง