(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกสูบขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่ พร้อม ไกด์
[คุณสมบัติ]
·การทำให้ ไกด์ ร็อดสั้นลงและเปลี่ยนเป็นความหนาของ แผ่นเพลท ทำให้น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ ลดลงได้ถึง 24%
·การลดความยาวของแกนนำลงได้มากถึง 22 มม. ทำให้ปริมาณงานตัดเฉือนที่ต้องใช้ในการสร้างระยะห่างระหว่างด้านล่างของตัวกระบอกสูบและอุปกรณ์ลดลง
·สวิตช์อัตโนมัติขนาดเล็กและสวิตช์อัตโนมัติที่ทนต่อสนามแม่เหล็กแรงสามารถติดตั้งได้โดยตรงที่ 2 ด้าน
·สามารถติดตั้งได้ 4 ประเภทเดินท่อได้จาก 2 ทิศทาง
·มีเบาะลม
ติดตั้งได้ 4 แบบ / วางท่อได้ 2 ทิศทาง
ลูกปืนสไลด์ / บูชบอล / บูชบอลที่มีความแม่นยำสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | อัตราการลด (%) | น้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|
ø16 | 12 | 1.28 |
ø20 | 18 | 1.91 |
ø25 | 22 | 2.52 |
ø32 | 24 | 3.57 |
ø40 | 23 | 4.13 |
ø50 | 23 | 6.56 |
ø63 | 22 | 8.04 |
ø80 | 21 | 11.35 |
ø100 | 19 | 17.72 |
เทียบกับ MGPM ธรรมดาที่มีเบาะลม 200 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่.
ไกด์ 35.5 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ | ไกด์ | |
---|---|---|
ย่อโดย | มิติใหม่ | |
ø32 | 33.5 | 9 |
ø40 | 33.5 | 2.5 |
ø50 | 22 | 12.5 |
ø63 | 22 | 7.5 |
ø80 | 35.5 | 10 |
ø100 | 35.5 | 10.5 |
(หน่วย: มิลลิเมตร)
เทียบกับ MGPM ธรรมดาที่มีเบาะลม 50 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่.
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หนังบู๊ | ประเภทการแสดงสองครั้ง | ||||||||
ของไหล | อากาศ | ||||||||
ความดัน พิสูจน์ | 1.5 MPa | ||||||||
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 MPa | ||||||||
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ | 0.15 MPa | 0.12 MPa | |||||||
อุณหภูมิแวดล้อมและ ของไหล | -10 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) | ||||||||
ความเร็วลูกสูบขณะทำงาน* | 50 ถึง 500 มม. / วินาที | 50 ถึง 400 มม. / วินาที | |||||||
กันกระแทก | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มีกันชน) | ||||||||
การหล่อลื่น | ไม่จำเป็น (ไม่หล่อลื่น) | ||||||||
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | 0 ถึง +1.5 มม |
ความเร็วไม่มี โหลดไฟฟ้า ความเร็วลูกสูบอาจไม่สามารถทำได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการทำงาน
สัญลักษณ์
เบาะลม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มม.) |
---|---|
16 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 |
20 ถึง 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
80, 100 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | ประเภท สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,569.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 50 | - | 0.12 ~ 1 | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มีกันชน) | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 6,296.00 ฿ 5,902.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 | -10~ 60 | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 7,679.20 ฿ 7,199.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 150 | -10~ 60 | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | บุชชิ่ง บอล | - | ||
฿ 8,976.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 25 | 200 | - | 0.1~ 1 | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มีกันชน) | - | - | Rc | บุชชิ่ง บอล | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 8,630.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 40 | 25 | - | 0.1~ 1 | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มีกันชน) | - | - | Rc | บุชชิ่ง บอล | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 10,395.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 75 | - | 0.1~ 1 | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มีกันชน) | - | - | Rc | บุชชิ่ง บอล | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 10,965.60 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 50 | 50 | - | 0.1~ 1 | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มีกันชน) | - | - | Rc | บุชชิ่ง บอล | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) | ||
฿ 4,081.60 ฿ 3,826.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | - | - | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | 0.15 to 1 | ยี่สิบห้า | M5 x 0.8 | - | - | ||
฿ 4,428.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 75 | -10~ 60 | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 4,600.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 100 | - | - | อากาศทั้งสองด้าน (ไม่มี ยางกันกระแทก) | 0.15 to 1 | - | - | - | - | ||
฿ 4,981.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 50 | -10~ 60 | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 5,672.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 150 | -10~ 60 | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 5,586.40 ฿ 5,237.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 50 | -10~ 60 | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 5,932.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 100 | -10~ 60 | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 6,105.60 ฿ 5,724.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | เบาะอากาศทั้งสองด้าน (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 6,278.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 150 | -10~ 60 | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 6,624.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 200 | -10~ 60 | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 7,351.20 ฿ 6,891.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | 25 | -10~ 60 | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 7,852.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 50 | -10~ 60 | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 8,198.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | - | - | - | - | เบาะอากาศทั้งสองด้าน (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,340.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 50 | -10~ 60 | - | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มี ยางกันกระแทก) | - | - | - | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | - | ||
฿ 10,516.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 63 | 75 | - | 0.1~ 1 | เบาะลมทั้งสองข้าง (ไม่มีกันชน) | - | - | Rc | สไลด์ ตลับลูกปืน/รองลื่น | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน (ไม่มีตัวเลือก) |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | แนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นช่วยยึดแกน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง