1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
S coupler KK Series, ประเภทของข้องอ (S) พร้อมข้อต่อสวมเร็วแบบOne-Touch

S coupler KK Series, ประเภทของข้องอ (S) พร้อมข้อต่อสวมเร็วแบบOne-Touch
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 301.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ S / ข้อต่อแบบOne-Touchพร้อมความแข็งแรงในการถอดปลั๊ก/ช่องเสียบที่ได้รับการปรับปรุง
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมตาไก่แบบมาตรฐาน
· ต้านทานแรงกระแทกได้ดีขึ้นจากการเปลี่ยนแหวนล็อคเป็น PBT ที่ทนต่อแรงกระแทก
· ลดการสูญเสียพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีสปริงวาล์วที่บล็อคเส้นทาง การไหล
· การตั้งค่าลักษณะปลายเช็ควาล์วช่วยให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
· โครงสร้างการซีลที่มีการรั่วไหลต่ำ
· ใช้วิธีการเชื่อมต่อเฉพาะตัว
[การใช้งาน]
· ของเหลวที่ใช้: อากาศน้ำ

รายละเอียดจำเพาะ คัปเปลอร์ S ซีรีส์ KK ฟิตติ้งชนิดข้องอแบบสวมเร็ว

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิดข้องอแบบสวมเร็ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ฟิตติ้งชนิดข้องอแบบสวมเร็ว KK2

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิดข้องอแบบสวมเร็ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ฟิตติ้งชนิดข้องอแบบสวมเร็ว KK3, 4, 6

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิดข้องอแบบสวมเร็ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด ฟิตติ้งชนิดข้องอแบบสวมเร็ว KK2

คัปเปลอร์ S KK ซ็อกเก็ต (S) ชนิดข้องอแบบสวมเร็ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด ฟิตติ้งชนิดข้องอแบบสวมเร็ว KK3, 4, 6

ขนาดตัวสินค้ารุ่นสายยางที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
⌀D1⌀D2L1L2
เมื่อเชื่อมต่อ
L3Mเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
น้ำหนัก
g
สายยูรีเทนสายไนล่อน
M5KK2S-23L⌀3.210.09.326.027.516.512.72.53.74.46.7
KK2S-04L⌀4
KK2S-06L⌀611.627.228.316.613.54.55.65.67.2
1/8KK3S-04L⌀420.210.441.744.218.016.03.03.75.323.2
KK3S-06L⌀612.842.945.420.017.04.510.111.424.0
KK3S-08L⌀815.243.145.623.018.56.015.016.825.0
KK3S-10L⌀1018.542.945.426.521.07.518.018.534.4
1/4KK4S-06L⌀628.012.854.358.020.017.04.510.111.453.5
KK4S-08L⌀815.255.559.223.018.56.017.519.853.1
KK4S-10L⌀1018.554.257.926.521.07.524.727.554.7
KK4S-12L⌀1220.955.459.128.522.09.029.029.657.0
รหัสสินค้า
KK2S-04L
KK2S-06L
KK2S-23L
KK3S-04L
KK3S-06LSALE
KK3S-08L
KK3S-10L
KK4S-06L
KK4S-08LSALE
KK4S-10L
KK4S-12L
KK6S-12L
KK6S-16L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดบอดี้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้
(มิลลิเมตร)

฿ 301.75

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M54

฿ 301.75

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน M56

฿ 301.75

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 55 วัน M53.2

฿ 408.00

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 3 วัน 1/84

฿ 408.00

฿ 360.02

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/86

฿ 408.00

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 55 วัน 1/88

฿ 472.60

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 55 วัน 1/810

฿ 472.60

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 55 วัน 1/46

฿ 472.60

฿ 417.02

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/48

฿ 505.75

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 3 วัน 1/410

฿ 505.75

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 5 ชิ้น 55 วัน 1/412

฿ 595.00

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1/212

฿ 652.80

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1/216

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทข้อต่อ ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ ชนิด มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว มีหรือไม่มีเช็ควาล์ว มี
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .