1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ยูเนี่ยน Bulkhead เกลียวใน KQG2E, One-Touch ฟิตติ้ง SUS316

ยูเนี่ยน Bulkhead เกลียวใน KQG2E, One-Touch ฟิตติ้ง SUS316
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 781.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับ Bulkhead
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· อุณหภูมิของไหลใช้งาน: -5 ถึง + 150 °C
· วัสดุ: ชิ้นส่วนโลหะ; SUS316 ส่วน ซีล SKM ชนิดพิเศษ
· ปราศจากจาระบี สามารถใช้กับไอน้ำได้
· สอดคล้องกับกฎหมายการสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับการ การเชื่อมต่อสาย และ สกรูเกลียวนอก สำหรับติดตั้งแผง

ข้อมูลจำเพาะ ยูเนี่ยน Bulkhead เกลียวใน: KQG2E

ลักษณะภายนอก ยูเนี่ยน Bulkhead เกลียวใน: KQG2E

ลักษณะภายนอก ยูเนี่ยน Bulkhead เกลียวใน: KQG2E

KQG2E

KQG2E

ชนิดขนาดมิลลิเมตร

· สายที่ใช้ได้ : ขนาดเมตริก, เกลียว: M/R/Rc

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
Rc
รุ่นT
(M)
ด้านทแยงมุมL1L2รูติดตั้งMหมายเหตุ พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ)
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
H1H2
ø3.21/4KQG2E23-02M10 × 117123114.811123.426.1
ø41/8KQG2E04-01M10 × 1141225.89.71112.65.616
1/4KQG2E04-021730.914.825.6
ø61/8KQG2E06-01M14 × 1171724.271513.613.124.4
1/4KQG2E06-0230.913.730.9
3/8KQG2E06-031932.114.932
ø81/8KQG2E08-01M15 × 1171926.38.11616.126.128
1/4KQG2E08-0231.313.131.2
3/8KQG2E08-031932.814.632.7
ø101/4KQG2E10-02M18 × 1192131.613191741.542.8
3/8KQG2E10-033314.437.5
ø123/8KQG2E12-03M20 × 121243414.42118.658.350.3
1/2KQG2E12-042439.319.760.7
ø163/8KQG2E16-03M27 × 1293035.313.32820.896107.8
1/2KQG2E16-0440.618.6113114.6

หมายเหตุ) ค่า ของท่อ FEP ค่า ท่อ ไนล่อน ⌀16 เท่านั้น

ชนิดขนาดนิ้ว

· สายที่ใช้ได้ : ขนาดนิ้ว, เกลียว: UNF/NPT

 

(หน่วย: มม.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้
นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นT
(UNF)
ด้านทแยงมุมL1L2รูติดตั้งMหมายเหตุ พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ)
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
H1H2
⌀1/8"1/4KQG2E01-N027/16-20UNF171432.815.312.5123.430.6
⌀5/32"1/4KQG2E03-N027/16-20UNF171432.615.312.512.65.630.1
⌀1/4"1/4KQG2E07-N021/2-20 UNF171732.714.81413.513.132.6
⌀5/16"3/8KQG2E09-N035/8-18UNF19193515.11716.126.138.2
⌀3/8"3/8KQG2E11-N033/4-16 UNF212233.813.320.516.641.551.7
⌀1/2"3/8KQG2E13-N037/8-14 UNF242634.612.323.518.558.373.2
1/2KQG2E13-N0441.419.174.7

หมายเหตุ) ค่า ของท่อ FEP

ข้อมูลจำเพาะ One-Touch ฟิตติ้ง SUS316 ซีรีส์ KQG

· วัสดุสายที่ใช้ได้ : FEP, PFA, ไนล่อน, ไนล่อน อ่อน หมายเหตุ1), โพลียูรีเทน, โพลีโอเรฟิน

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำ ไอน้ำหมายเหตุ2)หมายเหตุ3)
ช่วง ความดัน ใช้งานNote4)-100 kPa ถึง 1 MPaNote5)
ความดัน พิสูจน์3.0 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานหมายเหตุ6)-5 ถึง 150 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)Note5)
สารหล่อลื่นปราศจากจาระบี
ซีล (ส่วนเกลียว )พร้อมซีล

หมายเหตุ 1) สำหรับสายไนล่อนอ่อน ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
หมายเหตุ 2) ยืนยัน สายที่ใช้ได้แต่ละตัวแยกกัน
หมายเหตุ 3) ใช้ FKM พิเศษที่ทนต่อไอน้ำ
หมายเหตุ 4) ไม่สามารถซีลอากาศได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นโปรดหลีกเลี่ยงการใช้กับ เครื่องทดสอบ/เทสเตอร์ รั่ว ฯลฯ ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา สุญญากาศ
หมายเหตุ 5) โปรดยืนยันช่วง ความดัน ใช้งาน และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
หมายเหตุ 6) โปรดใส่ปลอกในสำหรับเงื่อนไขต่อไปนี้ (ไม่รวม ⌀3.2, ⌀1/8")
·เมื่อใช้กับของเหลวหรือในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงมาก
·เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง

สภาวะอุณหภูมิสำหรับการสวมปลอกใน

สายที่ใช้อุณหภูมิ
สาย FEP / ซีรี่ส์ TH80 °C ขึ้นไป
สาย Super PFA / ซีรี่ส์ TL120 °C ขึ้นไป

โครงสร้าง ซีรีส์ KQG2

Drawing โครงสร้าง ซีรี่ส์ KQG2

Drawing โครงสร้าง ซีรี่ส์ KQG2

จำนวนPart Nameวัสดุ
1ปุ่มปลดSUS316
2ไกด์ 1SUS316
3ไกด์ 2SUS316
4หัวจับSUS316
5ซีลFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
6ตัวเรือน คอนเนคเตอร์ เกลียวนอกSUS316
7ตัวเรือน ข้องอ เกลียวนอกSUS316
8โอริงFKM พิเศษ (เคลือบ ฟลูออรีน )
9สตัดSUS316
รหัสสินค้า
KQG2E01-N02
KQG2E03-N02
KQG2E04-01
KQG2E04-02
KQG2E06-01
KQG2E06-02
KQG2E06-03
KQG2E07-N02
KQG2E08-01
KQG2E08-02
KQG2E08-03
KQG2E09-N03
KQG2E10-02
KQG2E10-03
KQG2E11-N03
KQG2E12-03SALE
KQG2E12-04
KQG2E13-N03
KQG2E13-N04
KQG2E16-03
KQG2E16-04
KQG2E23-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ

฿ 1,260.26

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน 1/8NPT1/4

฿ 1,233.04

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 10 วัน 5/32NPT1/4

฿ 781.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 4R1/8

฿ 1,013.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 4R1/4

฿ 967.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6R1/8

฿ 1,013.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6R1/4

฿ 1,013.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 6R3/8

฿ 1,013.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1/4NPT1/4

฿ 1,063.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8R1/8

฿ 1,075.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8R1/4

฿ 1,075.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 8R3/8

฿ 1,075.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 5/16NPT3/8

฿ 1,307.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 10R1/4

฿ 1,330.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10R3/8

฿ 1,330.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3/8NPT3/8

฿ 1,556.10

฿ 1,296.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12R3/8

฿ 1,664.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 12R1/2

฿ 1,641.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 1/2NPT3/8

฿ 1,715.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 1/2NPT1/2

฿ 2,467.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 16R3/8

฿ 2,512.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 16R1/2

฿ 1,035.90

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 3.2R1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316 การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว SUS316
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง FKM พิเศษ (เคลือบฟลูออรีน) การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง Bulkhead ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 150