(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· การเชื่อมต่อ IN/OUT แบบวัน-ทัช
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้ท่อเหล็กในทิศทางเดียวกันจากตัวเมีย
ลักษณะภายนอก ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G (น้ำยาซีลเกลียว)
Outline drawing ระบุขนาด ฮาล์ฟยูเนี่ยนฟิตติ้ง KQ2H-G (น้ำยาซีลเกลียว)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | øD | ปุ่มปลด มิติ | L | A* | M | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øX (X) | Y | ไนล่อน | ยูรีเทน | ||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2H04-01GS1 | 10 | 10 | 7.7 | 10 | 14.3 | 11.2 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 5.6 |
1/4 | KQ2H04-02GS1 | 14 | 14 | 7.7 | 10 | 16.7 | 12 | 13.3 | 4.8 | 3.4 | 3 | 14.6 | |
ø6 | 1/8 | KQ2H06-01GS1 | 10 | 9.9 | 9.7 | 12 | 18.4 | 15.3 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 5.8 |
1/4 | KQ2H06-02GS1 | 14 | 14 | 9.7 | 12 | 16.7 | 12 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 12.5 | |
3/8 | KQ2H06-03GS1 | 17 | 17 | 9.7 | 12 | 18.1 | 13 | 13.3 | 13.1 | 10.4 | 4.5 | 24.5 | |
ø8 | 1/8 | KQ2H08-01GS | 14 | 12.4 | 13 | - | 22.5 | 19.4 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 11.9 |
1/4 | KQ2H08-02GS | 14 | 12.4 | 13 | - | 22 | 17.3 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 13.9 | |
3/8 | KQ2H08-03GS | 17 | 17 | 13 | - | 18.1 | 13 | 14.2 | 26.1 | 18 | 6 | 21 | |
ø10 | 1/8 | KQ2H10-01GS | 17 | 14.8 | 15.6 | - | 23.8 | 20.7 | 15.6 | 26.1 | 26.1 | 6 | 16.9 |
1/4 | KQ2H10-02GS | 17 | 14.8 | 15.6 | - | 27.3 | 22.6 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 22.1 | |
3/8 | KQ2H10-03GS | 17 | 14.8 | 15.6 | - | 23.5 | 18.4 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 22.5 | |
1/2 | KQ2H10-04GS | 22 | 22 | 15.6 | - | 22.3 | 15.9 | 15.6 | 41.5 | 29.5 | 7.5 | 44.7 | |
ø12 | 1/4 | KQ2H12-02GS | 19 | 17.2 | 18.2 | - | 28.7 | 24 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 24.3 |
3/8 | KQ2H12-03GS | 19 | 17.2 | 18.2 | - | 25.9 | 20.8 | 17 | 58.3 | 46.1 | 9 | 25.2 | |
1/2 | KQ2H12-04GS | 22 | 22 | 18.2 | - | 22.3 | 15.9 | 17 | 58.3 | 58.3 | 9 | 37.7 | |
ø16 | 3/8 | KQ2H16-03GS | 24 | 22 | 23.6 | - | 33.1 | 28 | 20.6 | 81 | 67 | 11 | 42.4 |
1/2 | KQ2H16-04GS | 24 | 22 | 23.6 | - | 32.1 | 25.7 | 20.6 | 113 | 67 | 13 | 44.6 |
* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเรือน
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2H06-02G1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 177.30 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 1/4 | ไม่มีกระบวนการซีล | วงรี | สีขาว | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303+PBT | วัสดุส่วนเกลียว | SUS303 | การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง | ข้อต่อแบบขัน |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ประเภทของการเชื่อมต่อ | R | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 1 |
สี | สีขาว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KQ2H06-02G1 ในชุด ข้อต่อสวมเร็ว สเตนเลส KQ2-G ซีรีส์ ข้อต่อแบบขัน KQ2H-G
รหัสสินค้า |
---|
10-KQ2H04-01GS1 |
10-KQ2H06-01G1 |
10-KQ2H06-01GS1 |
10-KQ2H08-01GS |
10-KQ2H08-02G |
10-KQ2H08-02GS |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค | รูปทรง ปุ่มปล่อย | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.40 | 10 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 4 | 1/8 | พร้อมกระบวนการซีล | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 177.30 | 10 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 1/8 | ไม่มีกระบวนการซีล | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 452.00 | 10 ชิ้น | 3 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 6 | 1/8 | พร้อมกระบวนการซีล | วงรี | สีขาว | N/A | ||
฿ 211.50 | 2 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | 1/8 | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 207.00 | 2 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | 1/4 | ไม่มีกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A | ||
฿ 211.50 | 2 ชิ้น | 55 วัน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | [มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR)] NBR | 8 | 1/4 | พร้อมกระบวนการซีล | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ | สีขาว | N/A |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง