1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอตัวผู้ KXL (รุ่นความเร็วสูง) ข้อต่อหมุนฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch

ข้อต่องอตัวผู้ KXL (รุ่นความเร็วสูง) ข้อต่อหมุนฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 983.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

SMC ฟิตติ้งแบบ One-Touch
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch สำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุน ช่วยให้สามารถหมุนด้วยแรงบิดต่ำได้
·สามารถใช้กับส่วนการหมุนและการสั่นของหุ่นยนต์ ฯลฯ
· ปราศจากทองแดง (พร้อมการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) · มีการซีลเป็นมาตรฐาน
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับงานวางท่อมุมฉากขวา จากเกลียวตัวเมีย

ข้องอ เกลียวนอก : KXL (แบบความเร็วสูง) Outline Drawings ระบุขนาด

Outline Drawings ระบุขนาด KXL (ชนิดความเร็วสูง) (M5, M6)

Outline Drawings ระบุขนาด KXL (ชนิดความเร็วสูง) (M5, M6)

Outline Drawings ระบุขนาด KXL (ชนิดความเร็วสูง) (R)

Outline Drawings ระบุขนาด KXL (ชนิดความเร็วสูง) (R)

ใช้งานได้
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
R
M
รุ่นH
(width across flats)
D1D2L1L2*AMเส้นผ่านศูนย์กลางของ รู ขั้นต่ำพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
g
ไนล่อนยูรีเทน
4M5 × 0.8KXL04-M5810.4132222.524162.53.53.511
M6 × 1KXL04-M623
1/8KXL04-01S1223.12516
6M5 × 0.8KXL06-M5812.815.52423.526172.53.53.515
M6 × 1KXL06-M62435.05.0
1/8KXL06-01S1424.12848.68.620
1/4KXL06-02S27.52926
81/8KXL08-01S1715.2182728.13218.5621.614.928
1/4KXL08-02S31.53334
3/8KXL08-03S31.93443
101/4KXL10-02S2218.524.53237.54221730.525.069
3/8KXL10-03S37.977
1/2KXL10-04S41.14395
123/8KXL12-03S2420.927.53538.94422835.135.189
1/2KXL12-04S42.145106

* ขนาดอ้างอิงของ เกลียว R หลังการติดตั้ง

ข้อมูลจำเพาะทั่วไปของ Rotary One-Touch Fitting ซีรี่ส์ KS/KX (ข้อมูลอ้างอิง)

โครงสร้าง

โครงสร้าง ซีรี่ส์ KS/KX

โครงสร้าง ซีรี่ส์ KS/KX

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø4, ø6, ø8, ø10, ø12

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
ช่วง ความดัน ใช้งานหมายเหตุ1)-100 kPa ถึง 1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวJIS B0203 (เกลียวเรียวสำหรับท่อ), JIS B0205 (เกลียวหยาบเมตริก)

หมายเหตุ 1) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันการรั่วไหลเป็นศูนย์ นอกจากนี้เมื่อใช้ใน สุญญากาศ จาระบี อาจเข้าไปด้านในได้เนื่องจากลักษณะของโครงสร้าง

แรงบิดจากการหมุน / จำนวนการหมุนที่อนุญาต

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อที่ใช้งานได้ø4ø6ø8ø10ø12
แรงบิดจากการหมุน N⋅m Note2)0.0060.0120.0140.0200.022
จำนวนรอบที่อนุญาต-1หมายเหตุ 3)ซีรี่ส์ KS8.48.46.754.2
ซีรี่ส์ KX25202016.716.7

หมายเหตุ 2) แรงบิดจากการหมุน ภายใต้ ความดัน 0.5 MPa
หมายเหตุ 3) จำนวนรอบต่อวินาที

วัสดุ ส่วนหลักการ

ส่วนหลักการซีรี่ส์ KSซีรี่ส์ KX
ตัวเครื่องPBT
สลักเกลียว ตัวยึด ไกด์C 3604 (พร้อมการ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า), SUS304
หัวจับ, รีเทนเนอร์SUS304 (รีเทนเนอร์ [C] ของซีรีส์ KX เท่านั้น: C3604 [พร้อมการ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า])
คอลเลท / ปุ่มปลดล็อค / แหวนล็อคโพลิอะซีทัล
โอริง/ ซีลNBR
ซีล แกนหมุนNBRFKM
สไลด์แบริ่งโพลิอะซีทัล (Polyacetal) มีน้ำมัน-
ตัวกวาดเศษ-NBR
ตลับลูกปืนเม็ดกลมเหล็กกล้าตลับลูกปืนSUS440C
ปะเก็นSUS304/NBR
รหัสสินค้า
KXL04-01S
KXL04-M5
KXL04-M6
KXL06-01SSALE
KXL06-02S
KXL06-M5
KXL06-M6
KXL08-01SSALE
KXL08-02S
KXL08-03SSALE
KXL10-02S
KXL10-03SSALE
KXL10-04S
KXL12-03S
KXL12-04SSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของไหลที่ใช้ได้ สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ

฿ 983.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน -4R1/8

฿ 983.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำ / อากาศ4M5×0.8

฿ 983.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน -4M6×1.0

฿ 983.70

฿ 819.72

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6R1/8

฿ 983.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน น้ำ / อากาศ6R1/4

฿ 983.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน -6M5×0.8

฿ 983.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน -6M6×1.0

฿ 1,003.50

฿ 836.22

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8R1/8

฿ 1,003.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน -8R1/4

฿ 1,003.50

฿ 836.22

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8R3/8

฿ 1,219.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 3 วัน -10R1/4

฿ 1,219.50

฿ 1,016.21

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10R3/8

฿ 1,219.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน -10R1/2

฿ 1,888.20

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 2 ชิ้น 55 วัน -12R3/8

฿ 1,888.20

฿ 1,573.44

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT + ทองเหลือง
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน สำหรับชิ้นส่วนหมุนชิ้นส่วนอุปกรณ์ แกนหมุน ข้อต่องอ ยูเนี่ยนแบบหมุนเดี่ยว
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1