1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แมนิโฟล์ด FR One-Touch ฟิตติ้ง KRM12 ความหน่วงไฟ (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0)

แมนิโฟล์ด FR One-Touch ฟิตติ้ง KRM12 ความหน่วงไฟ (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 422.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคและวัสดุที่แคตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านรูปทรงในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ความหน่วงไฟ (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0) FR one-touch fitting แมนิโฟล์ด
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้การวางท่อมีขนาดกะทัดรัดและรวมศูนย์
·สามารถรวมรูปแบบสี่รูปแบบ และติดตั้งได้กับ One-Touch ฟิตติ้ง
·วัสดุประกอบด้วยตัวเครื่องหลักที่สร้างด้วย PBT หน่วงไฟ และท่อที่ทำด้วย FR สองชั้น, ไนลอนอ่อน FR
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀6, 8, 10, 12 (6, 8, 10, 12 มม.)
·สามารถใช้เป็น ฟิตติ้งท่อเหล็ก

แมนิโฟล์ด FR One-Touch ฟิตติ้ง: KRM12 Outline Drawing ระบุขนาด

แมนิโฟล์ด FR One-Touch ฟิตติ้ง: KRM12: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แมนิโฟล์ด FR One-Touch ฟิตติ้ง: KRM12 Drawing ระบุขนาด

แมนิโฟล์ด FR One-Touch ฟิตติ้ง: KRM12: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

มุมมองด้านหน้า

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
เชื่อมต่อเกลียว
Rc
รุ่นNH
(width across flats)
L1L2L3L4L5L6PQ1Q2MPort B
เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด ของรู
น้ำหนัก
(กรัม)
61/4KRM12-06-02-6617991019.531.521.531134713.5177.581
KRM12-06-02-10101257391
83/8KRM12-08-03-661910811.522.535.52434.515.55514.718.5997
KRM12-08-03-101013986112

เกี่ยวกับภาพรวม ผลิตภัณฑ์ นี้

รุ่นประเภท การเชื่อมต่อ ท่อเหล็กจำนวนพอร์ต Aพอร์ต A
ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ
Port B
ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ
พอร์ต APort B
KRM12One-touch ฟิตติ้งเกลียวใน Rc6, 10สายลม ⌀6Rc 1/4
สายลม ⌀8Rc 3/8

รุ่น

รุ่นKRM12
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
แรงดันใช้งานสูงสุด1 MPa
ความดัน พิสูจน์3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหล-5 ถึง 60 °C ถ้าใช้น้ำ 0 ถึง 60 °C (ไม่เป็นสถานะของแข็ง)
เกลียวJIS B0203 ( เกลียวท่อ เทเปอร์)
[อุปกรณ์เสริม]ปลั๊กหัวหกเหลี่ยม และน้ำยาซีลเกลียว : 1 ชิ้น

สเปค
หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด

วัสดุท่อ/สายยางFR สองชั้น, FR ไนล่อนอ่อน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยางø6, ø8, ø10, ø12

ท่อที่ใช้งานได้

รุ่นKRM12
ตัวเครื่องความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0)
สตัดC3604
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ColletPOM
ซีลNBR
ปุ่มปลดความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0)
แผ่นปิดความหน่วงไฟ CR (เทียบเท่า มาตรฐาน UL-94 V-0)

วัสดุ ส่วนหลัก

รหัสสินค้า
KRM12-06-02-6
KRM12-06-02-10
KRM12-08-03-6
KRM12-08-03-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ

฿ 422.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 61/4

฿ 591.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 61/4

฿ 506.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 83/8

฿ 675.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 55 วัน 83/8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อฟิตติ้ง ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ประเภทของการเชื่อมต่อ Rc
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 6