1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสวม ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ข้อต่อ ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่องอ อเนกประสงค์ KRV-W2

ข้อต่อฟิตติ้งสวม ข้อต่อสวมเร็ว KR-W2 ข้อต่อ ข้อต่อยูเนี่ยน ข้อต่องอ อเนกประสงค์ KRV-W2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 116.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งแบบ One-Touch จากบริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ ไนล่อน นุ่ม FR
· แรงยึดจับสูง
· สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ตั้งแต่ความดันสุญญากาศต่ำจนถึง 1 MPa
·แรงเล็กน้อยที่จำเป็นสำหรับการกำจัด
·มีประสิทธิภาพสำหรับการวางท่อในพื้นที่ จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่องอ เกลียวนอก สำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด ส่วนหัวหกเหลี่ยมบนตัวเครื่อง สามารถขันให้แน่นได้ด้วยประแจบล็อค

สเปค ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ KRV-W2

ลักษณะภายนอก สเปค ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ KRV-W2

ลักษณะภายนอก สเปค ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ KRV-W2

ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาดของ ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ KRV-W2

ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาดของ ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ KRV-W2

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1หมายเหตุ1:øD2L1L2L3*AMพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 )น้ำหนัก
g
ชั้น FR 2ไนล่อนอ่อน FR
61/8KRV06-01SW2812.813.42413.625.622.5175.92.915
1/4KRV06-02SW21015.423.51830.52526
81/8KRV08-01SW21215.217.628.514.627.624.518.51611.224
1/4KRV08-02SW2183125.530
3/8KRV08-03SW21420.627.519.435.43020.514.347
101/4KRV10-02SW21418.520.631193529.5212720.340
3/8KRV10-03SW219.435.43049
123/8KRV12-03SW21720.925.23420.937.432223930.863
1/2KRV12-04SW224.140.633.580

* ขนาดอ้างอิงหลังจากขันสกรู เกลียว R
หมายเหตุ 1: ⌀D1 หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KRV06-01SW2
KRV06-01SW2-X2
KRV06-02SW2
KRV08-01SW2
KRV08-02SW2
KRV08-03SW2
KRV10-02SW2
KRV10-03SW2
KRV12-03SW2
KRV12-03SW2-X2
KRV12-04SW2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
สกรูเชื่อมต่อ สเปค ตามที่กำหนด

฿ 116.10

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 61/8N/A

฿ 120.60

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 61/8ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 126.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 61/4N/A

฿ 167.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน 81/8N/A

฿ 167.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 81/4N/A

฿ 185.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 83/8N/A

฿ 194.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 101/4N/A

฿ 194.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน 103/8N/A

฿ 257.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน 123/8N/A

฿ 278.10

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 123/8ปราศจากทองแดง (ด้วย ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้า)

฿ 271.80

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 3 วัน 121/2N/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ ยูเนี่ยนสากล
ประเภทของการเชื่อมต่อ R จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1 สี สีขาว