1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โมดูลการวางท่อ ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวผู้ KBB

โมดูลการวางท่อ ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวผู้  KBB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวผู้ แบบสัมผัสเพียงครั้งเดียว one-touch
[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้การจ่ายอากาศแบบรวมศูนย์ และกระจายจากท่อหลัก
· อนุญาตให้วางท่อแบบรวมศูนย์หรือแบบกระจาย เพื่อใช้ในการใช้งานที่แตกต่างกัน
· การเชื่อมต่อ และตัดการเชื่อมต่อไม่ต้องใช้เครื่องมือในการดำเนินการ สามารถทำได้โดยสัมผัสเดียว one-touch
· อากาศออกในทิศทางใดก็ได้มากกว่า 360°

สเปค โมดูลการวางท่อ ซีรี่ส์ KB, ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวผู้

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวผู้ KBB : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวผู้

ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวผู้ KBB : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด ซ็อกเก็ตขั้วต่อตัวผู้

ขนาด

รุ่นT
เชื่อมต่อกับเกลียว
H
Hex size
DL1L2Aน้ำหนัก
g
KBB1-M5M5 × 0.8816.829.511.519.06.0
KBB2-M6M6 × 11021.023.05.012.56.3
KBB3-R1Rc 1/81428.627.56.516.011.4
KBB4-R2Rc 1/41930.431.59.519.524.1

หน่วย: มม.

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ
หมายเหตุ :ช่วงแรงดันที่ใช้งาน-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความต้านทานแรงดัน3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)
JIS B 0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนสกรู (มาตรฐาน)รวมถึง sealing agent
สเปค ที่ปราศจากทองแดง (มาตรฐาน)ชิ้นส่วนทองเหลืองทั้งหมด มีการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือการกักเก็บสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

ความระมัดระวัง

  • อย่าใช้ส่วนโค้งงอกับโมดูลท่อหากใช้ขณะเชื่อมต่อ ซึ่งอาจส่งผลให้ท่อเสียรูปทรง หรือเสียหายได้ นอกจากนี้อย่าลืมใช้ เหล็กยึด KBX สำหรับการเชื่อมต่อตั้งแต่ 5 สถานีขึ้นไป การไม่ใช้เหล็กยึด อาจทำให้ท่อเสียรูปทรง เนื่องจากการงอหรือระยะโก่ง
  • โมดูลท่อแต่ละโมดูลสามารถเชื่อมต่อกับโมดูลอื่น ๆได้ ตราบเท่าที่มีขนาดตัวเครื่องเท่ากัน
  • เมื่อติดยูเนี่ยนคอนเนคเตอร์เกลียวใน และข้อต่องอ ยูเนี่ยนคอนเนคเตอร์เกลียวใน ให้ใช้พื้นผิวหกเหลี่ยมของตัวเครื่อง แล้วขันให้แน่นด้วยประแจที่เหมาะสม ใช้รูตที่ใกล้ที่สุดกับเกลียวเมื่อขันให้แน่นด้วยประแจ พื้นผิวหกเหลี่ยมอาจเสียหายได้ หากประแจมีขนาดไม่เหมาะสม
รหัสสินค้า
KBB1-M5
KBB2-M6
KBB3-R1
KBB4-R2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ

฿ 158.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน M5×0.8

฿ 156.60

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน M6×1.0

฿ 173.70

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน Rc1/8

฿ 203.40

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน Rc1/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ซ็อกเก็ต และ Reducer ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ C3604+PBT+POM การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ วัสดุส่วนเกลียว C3604
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR ช่องเสียบ ตัวลด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คอนเนคเตอร์ อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60