(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch; เหมาะสำหรับขับเคลื่อนระบบอากาศในห้องคลีนรูม
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อแยก/สายยาง ทั้งสองด้านในแนว 90°
ดรออิ้งโครงร่าง ข้อต่อยูเนี่ยน 3 ทาง KPQT/KPGT
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.ท่อใช้งานได้ มม. | รุ่น | øD หมายเหตุ 1: | L | Q | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก กรัม | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH | TPS | ||||||||
4 | KPQT04-00 | KPGT04-00 | 10.4 | 19.7 | 4.5 | 17 | 4 | 4 | 7 |
6 | KPQT06-00 | KPGT06-00 | 12.8 | 21.8 | 5.3 | 18.5 | 10 | 10 | 9 |
8 | KPQT08-00 | KPGT08-00 | 15.2 | 25.3 | 6 | 20.5 | 26 | 18 | 16 |
10 | KPQT10-00 | KPGT10-00 | 18.5 | 28.4 | 6.8 | 23 | 41 | 29 | 25 |
12 | KPQT12-00 | KPGT12-00 | 20.9 | 30.4 | 7.5 | 24 | 58 | 46 | 29 |
หมายเหตุ 1: ⌀D หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
วัสดุสายยาง | PFA โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
สเปคที่สามารถใช้ได้ FEP, ไนล่อน, ไนล่อนอ่อน, และ non-clean อื่นๆ แต่ประสิทธิภาพในแง่ของความสะอาดจะลดลง
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 หมายเหตุ 1: |
---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ |
แรงดันใช้งานสูงสุด (20 °C) | 1 MPa Note 2: |
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (20 °C) | 3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5°C ถึง 60°C |
เกลียว | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) |
ใช้น้ำมัน หรือจาระบี | จาระบี Fluorinated |
หมายเหตุ 1: ดู "การจำแนกประเภทการปล่อยอนุภาค" ด้านล่าง ชิ้นส่วน กระบวนการซีลภายในเคลือบด้วย จาระบีฟลูออรีน ดังนั้นจึงอยู่นอกขอบเขตของการคัดเกรด
หมายเหตุ 2: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ ค่าที่ 20 °C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ โปรดดูที่ "ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งาน กับแรงดันใช้งานสูงสุด"
หมายเหตุ 3: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
กราฟการจำแนกการปล่อยอนุภาค
กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด
วิธีการระบุรุ่น ซีรี่ส์ KPQ/KPG
แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG
แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG (สำหรับแบบ M5)
แผนภาพโครงสร้าง ซีรี่ส์ KPQ/KPG (สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก)
จำนวน | Part name | วัสดุ | ||
---|---|---|---|---|
ซีรี่ส์ KPQ | ซีรี่ส์ KPG | |||
1 | ตัวเครื่อง | - | PP | |
สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก | C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | SUS304 | ||
2 | สตัด | C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | SUS304 | |
3 | หัวจับ | SUS304 | ||
4 | ไกด์ | - | C3604 (การชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | SUS304 |
สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก | PP | |||
5 | ปุ่มปลด | PP (สี : เทาอ่อน) | PP (สี : ฟ้าอ่อน) | |
6 | Collet | PP | ||
7 | สต๊อปเปอร์ | - | SUS304 | |
สำหรับ ข้อต่อเกลียวนอก | PP | |||
8 | ซีล | NBR | ||
9 | กันชน | NBR | ||
10 | โอริง | NBR | ||
11 | ปะเก็น | SUS304, NBR |
รหัสสินค้า |
---|
KPGT04-00 |
KPGT06-00 |
KPGT08-00 |
KPGT10-00 |
KPGT12-00 |
KPQT04-00 |
KPQT06-00 |
KPQT08-00 |
KPQT10-00 |
KPQT12-00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | สีปุ่มปลด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | 4 | สีฟ้าอ่อน | ||
฿ 247.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | 6 | สีฟ้าอ่อน | ||
฿ 252.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | 8 | สีฟ้าอ่อน | ||
฿ 280.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | 10 | สีฟ้าอ่อน | ||
฿ 320.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | 12 | สีฟ้าอ่อน | ||
฿ 293.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) | 4 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 293.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 3 วัน | [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) | 6 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 309.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) | 8 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 347.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) | 10 | สีเทาอ่อน | ||
฿ 419.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ความหน่วงไฟ เรซิ่น (เทียบเท่า UL94 V-0)] ความหน่วงไฟ PBT (เทียบเท่า ul94 v-0) | 12 | สีเทาอ่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท | ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง