(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้งแบบวัน-ทัช จาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบ One-Touch; เหมาะสำหรับระบบเป่าลมในห้องคลีนรูม
· กระบวนการปลอดน้ำมันอย่างสมบูรณ์ (ชิ้นส่วนยางเคลือบด้วยฟลูออรีน)
· บริเวณที่สัมผัสของเหลวเป็นอโลหะ
· ทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบและบรรจุสองครั้งในห้องคลีนรูม
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานในระบบสุญญากาศได้ (-100 kPa)
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับท่อแยก ในแนวเดียวกันหรือในแนว 90° กับเกลียวตัวเมีย
ดรออิ้ง Male Run Tee รุ่น KPY
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ mm | เชื่อมต่อกับเกลียว R | รุ่น | H (width across flats) | หมายเหตุ 1: øD1 | øD2 | L1 | L2 | *A | M | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPH | TPS | |||||||||||
4 | 1/8 | KPY04-01 | 12 | 10.4 | 10 | 19.7 | 23.2 | 39 | 17 | 7.5 | 7.5 | 6 |
1/4 | KPY04-02 | 14 | 27.2 | 41 | 7 | |||||||
6 | 1/8 | KPY06-01 | 12 | 12.8 | 21.8 | 24.4 | 42 | 18.5 | 11 | 11 | 8 | |
1/4 | KPY06-02 | 14 | 28.4 | 44.5 | 9 | |||||||
8 | 1/8 | KPY08-01 | 15.2 | 12 | 25.3 | 26.6 | 48 | 20.5 | 21 | 21 | 12 | |
1/4 | KPY08-02 | 29.4 | 49 | 13 | ||||||||
10 | 1/4 | KPY10-02 | 17 | 18.2 | 17 | 28.4 | 32.1 | 55 | 23 | 45 | 45 | 19 |
3/8 | KPY10-03 | 33.1 | 55.5 | 57 | 52 | 20 | ||||||
12 | 3/8 | KPY12-03 | 20.9 | 30.4 | 34.3 | 58.5 | 24 | 57 | 57 | 21 | ||
1/2 | KPY12-04 | 22 | 22 | 38.3 | 61.5 | 24 |
* อ้างอิงขนาดหลังจากขันสกรูเกลียว R
หมายเหตุ 1: ⌀D1 หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
วัสดุสายยาง | PFA โพลีโอเรฟิน ซอฟท์โพลีโอเรฟิน, โพลียูรีเทน |
---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
หมายเหตุ 1: สามารถใช้ FEP, ไนลอน, ซอฟไนลอน และสายอื่นๆ ที่มีสเปค non-clean ได้ แต่ประสิทธิภาพในด้านความสะอาดจะลดลง
หมายเหตุ 2: เนื่องจากโพลียูรีเทน เป็นวัสดุอ่อนนุ่ม สายยาง อาจแตกได้เมื่อมีการใส่ ท่อที่ฐานและสอดเข้าไปอย่างแน่นหนาเพื่อให้ถึงด้านหลัง
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 หมายเหตุ 1: |
---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ, ก๊าซไนโตรเจน, น้ำ, น้ำปราศจากไอออน (น้ำบริสุทธิ์)หมายเหตุ2: |
แรงดันใช้งานสูงสุด (20 °C) | 1 MPa หมายเหตุ 3: |
ความดันสุญญากาศที่ทำงาน | -100 kPa {10 Torr} |
รับประกันความดันที่พิสูจน์ (20 °C) | 3 MPa |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -20 °C ถึง 80 °C |
เกลียว | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์) |
หมายเหตุ 1: ดู "การจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค" ด้านล่าง
หมายเหตุ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความดันไฟกระชากอยู่ต่ำกว่า แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 3: แรงดันใช้งานสูงสุด คือ 20 °C สำหรับอุณหภูมิอื่นๆ โปรดดู "ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด" ด้านล่าง
หมายเหตุ 4: ห้ามใช้กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือ การรักษาสภาพสุญญากาศ ในรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม
กราฟการจำแนกประเภทระดับการปล่อยอนุภาค
กราฟแสดงอุณหภูมิใช้งานและแรงดันใช้งานสูงสุด
วิธีการระบุรุ่น ของ Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP
แผนภาพดรออิ้ง Clean One-Touch Fitting For Blowing ซีรี่ส์ KP
จำนวน | Part name | วัสดุ |
---|---|---|
1 | ตัวเครื่อง | PP |
2 | สตัด | PP |
3 | หัวจับ | SUS304 |
4 | ไกด์ | SUS304 |
5 | ปุ่มปลด | PP (สี: เขียวอ่อน) |
6 | Collet | PP |
7 | สต๊อปเปอร์ | SUS304 |
8 | ซีล | EPDM (เคลือบฟลูออรีน) |
9 | กันชน | EPDM (เคลือบฟลูออรีน) |
10 | โอริง | EPDM (เคลือบฟลูออรีน) |
11 | บุชชิ่ง | SUS304 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 263.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม] ข้อต่อสามทางทียูเนี่ยน | -20~ 80 | 4 | R | 1/8 | N/A | ||
฿ 478.81 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 18 วัน | [ทองเหลือง] C3604+PBT+PP | [พลาสติก PP] PP เรซิ่น | - | - | - | - | - | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 263.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม] ข้อต่อสามทางทียูเนี่ยน | -20~ 80 | 4 | R | 1/4 | N/A | ||
฿ 485.61 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 18 วัน | [ทองเหลือง] C3604+PBT+PP | [พลาสติก PP] PP เรซิ่น | - | - | - | - | - | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 263.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม] ข้อต่อสามทางทียูเนี่ยน | -20~ 80 | 6 | R | 1/8 | N/A | ||
฿ 285.30 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] C3604+PBT+PP | [พลาสติก PP] PP เรซิ่น | - | - | - | - | - | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 263.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม] ข้อต่อสามทางทียูเนี่ยน | -20~ 80 | 6 | R | 1/4 | N/A | ||
฿ 288.90 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] C3604+PBT+PP | [พลาสติก PP] PP เรซิ่น | - | - | - | - | - | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 274.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม] ข้อต่อสามทางทียูเนี่ยน | -20~ 80 | 8 | R | 1/8 | N/A | ||
฿ 496.10 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 18 วัน | [ทองเหลือง] C3604+PBT+PP | [พลาสติก PP] PP เรซิ่น | - | - | - | - | - | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 274.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม] ข้อต่อสามทางทียูเนี่ยน | -20~ 80 | 8 | R | 1/4 | N/A | ||
฿ 299.70 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] C3604+PBT+PP | [พลาสติก PP] PP เรซิ่น | - | - | - | - | - | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 298.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม] ข้อต่อสามทางทียูเนี่ยน | -20~ 80 | 10 | R | 1/4 | N/A | ||
฿ 324.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] C3604+PBT+PP | [พลาสติก PP] PP เรซิ่น | - | - | - | - | - | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 332.10 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] C3604+PBT+PP | [พลาสติก PP] PP เรซิ่น | - | - | - | - | - | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 369.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม] ข้อต่อสามทางทียูเนี่ยน | -20~ 80 | 12 | R | 3/8 | N/A | ||
฿ 403.20 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] C3604+PBT+PP | [พลาสติก PP] PP เรซิ่น | - | - | - | - | - | พร้อม ซีล ชนิด | ||
฿ 390.60 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [พลาสติก PP] PP-SUS304 | [SUS303, SUS304] SUS304 | [ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม] ข้อต่อสามทางทียูเนี่ยน | -20~ 80 | 12 | R | 1/2 | N/A | ||
฿ 441.00 | SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 5 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] C3604+PBT+PP | [พลาสติก PP] PP เรซิ่น | - | - | - | - | - | พร้อม ซีล ชนิด |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ก๊าซไนโตรเจน |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สภาพแวดล้อมที่สะอาด | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | EPDM (เคลือบฟลูออรีน) | สกรู ยึดหลายจุด | ข้อต่อสามทาง ทียูเนี่ยน (Service Tee Union) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง