1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดท่อสี 10-KQ2C ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ฝาปิดท่อสี 10-KQ2C ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • * โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับรายละเอียดสเปคและวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดท่อสีชนิดฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
[คุณสมบัติ]
· มีให้เลือกถึง 10 สี
·การเชื่อมต่อแบบ One-Touch
· สามารถใช้กับสุญญากาศ -100‑kPa
[การใช้งาน]
· สามารถติดกับปุ่มปลดออกเพื่อกำหนดรหัสสีได้ตามการใช้งานเมื่อทำงานกับท่อหลายท่อ

รายละเอียดจำเพาะของฝาปิดท่อสี ซีรีส์ 10-KQ2 ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ลักษณะภายนอกของฝาปิดท่อสี

ลักษณะภายนอกของฝาปิดท่อสี

Drawing ระบุขนาดของฝาปิดท่อสี

Drawing ระบุขนาดของฝาปิดท่อสี

ขนาดตามมาตราเมตริก

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
mm
รุ่น⌀D1⌀D2Lมวล
g
⌀210-KQ2C-02□A6.13.22.60.1
⌀3.210-KQ2C-23□A7.34.32.60.1
⌀410-KQ2C-04□A8.35.22.60.1
⌀610-KQ2C-06□A10.37.22.60.1

หน่วย: มม.

ขนาดนิ้ว

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้
นิ้ว
รุ่น⌀D1⌀D2Lมวล
g
⌀1/810-KQ2C-01□A7.34.32.60.1
⌀3/1610-KQ2C-05□A95.92.60.1

หน่วย: มม.

สัญลักษณ์สี (สัญลักษณ์ □)

  • B (สีดำ)
  • R (สีแดง)
  • YR (สีส้ม)
  • BR (สีน้ำตาล)
  • Y (สีเหลือง)
  • G (สีเขียว)
  • CB (สีฟ้าคราม)
  • GR (สีเทา)
  • W (สีขาว)
  • BU (สีน้ำเงิน)

*ปุ่มปลดล็อคในซีรีส์ KQ2 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ใหญ่ขึ้นเพื่อปรับปรุงใช้งานง่ายขึ้น ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ฝาปิดท่อสีที่ใช้งานได้จะแตกต่างจากก่อนการเปลี่ยนแปลง
สำหรับรายละเอียด โปรดอ่าน "ข้อควรระวังเมื่อจัดเตรียมฝาสี" ในแคตตาล็อกสินค้า KQ2 ซีรีส์มาตรฐาน

รหัสสินค้า
10-KQ2C-06BUA
10-KQ2C-06RA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี

฿ 92.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 50 ชิ้น 3 วัน สีน้ำเงิน

฿ 92.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 50 ชิ้น 3 วัน สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท One-Touch คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรงอื่น ๆ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT
การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) รูปทรงอื่น ๆ ฝาครอบ สี
สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 6 รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ