1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ข้อต่อดับเบิ้ลยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 10-KQ2UD, ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

ข้อต่อดับเบิ้ลยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน 10-KQ2UD, ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 175.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเมตริก, ข้อต่อดับเบิ้ลยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่อท่อที่มีขนาดเล็กลงเพื่อแยกเป็นสี่ท่อในทิศทางเดียวกัน

ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว ขนาดเมตริก, รายละเอียดจำเพาะของข้อต่อดับเบิ้ลยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

ลักษณะภายนอกของข้อต่อดับเบิ้ลยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

ลักษณะภายนอกของข้อต่อดับเบิ้ลยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

Drawing ระบุขนาดของข้อต่อดับเบิ้ลยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

Drawing ระบุขนาดของข้อต่อดับเบิ้ลยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

Drawing ระบุขนาดของข้อต่อดับเบิ้ลยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

Drawing ระบุขนาดของข้อต่อดับเบิ้ลยูเนี่ยน Y เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.รุ่นøD1บันทึก) ⌀D2หมายเหตุ)L1L2PIM1M2Q⌀O⌀Nพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
(a)(b)ยูรีเทน
⌀4⌀610-KQ2UD04-06A8.210.429.218.28.216.613.313.36.863.24.235.4
⌀6⌀810-KQ2UD06-08A10.413.23220.510.42113.314.28.263.210.64.58.1

หน่วย: มม.
หมายเหตุ) ⌀D1, øD2 แสดงถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อ

  • วัสดุ: PFA, โพลียูรีเทน
    หมายเหตุ) สามารถใช้กับ FEP, ไนล่อน และไนล่อนอ่อนได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำความสะอาดจะลดลง

สีของผลิตภัณฑ์

  • บอดี้: ชนิดสีขาว
  • ปุ่มปลด: สีขาว

สเปค

ของไหลอากาศ, น้ำหมายเหตุ1)
ช่วงความดันที่ใช้งานหมายเหตุ2)-100 kPa ถึง 1 MPa
พิสูจน์ความดัน (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C น้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ)
JIS B0205 (เกลียวเมตริกหยาบ)
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวเมตริกละเอียด)
ซีลบนเกลียวมีหรือไม่มีซีล
ใช้จาระบีจาระบีใช้ฟลูออรีน
Cleanliness class (ISO class)Class 5

หมายเหตุ 1) ความดันไฟกระชากต้องอยู่ภายใต้ แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2) อย่าใช้อุปกรณ์กับเครื่องทดสอบการรั่วหรือสำหรับ การรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่มีการรับประกันการรั่วไหลว่าเป็นศูนย์

วัสดุชิ้นส่วนหลัก

ตัวเครื่องC3604 ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, PBT, PP, SUS 303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว) ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า, SUS 303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS 304
ไกด์SUS 304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS 304/NBR
รหัสสินค้า
10-KQ2UD04-06A
10-KQ2UD06-08ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)

฿ 175.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน 46

฿ 228.60

฿ 190.49

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 68

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT+PP การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อลด ข้อต่อยูเนี่ยน ดับเบิล ท่อสามทาง Y อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 ประเภทของการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายยาง
จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 5 สี สีขาว รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ
สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A