1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลแบบสาขา 10-KQ2Z (ซีลปะเก็น), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลแบบสาขา 10-KQ2Z (ซีลปะเก็น), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 114.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งแบบสวมเร็วหลากหลายรูปแบบจาก SMC
[คุณสมบัติ]
· ใส่และถอดออกได้ เพียงสัมผัสเดียว
· สามารถใช้ในความดันสุญญากาศ -100 kPa ได้
· ซีลปะเก็น (เกลียว Uni)
[การใช้งาน]
· หัวหกเหลี่ยมของตัวเครื่อง ช่วยให้ขันได้ด้วยประแจแหวน ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสาขา

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลแบบสาขา: รายละเอียดจำเพาะของ 10-KQ2Z (ซีลปะเก็น)

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลแบบสาขา: 10-KQ2Z (ซีลปะเก็น): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลแบบสาขา: ลักษณะภายนอกของ 10-KQ2Z (ซีลปะเก็น) 10-KQ2Z04-M5N

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลแบบสาขา: 10-KQ2Z (ซีลปะเก็น): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลแบบสาขา: ลักษณะภายนอกของ 10-KQ2Z (ซีลปะเก็น) 10-KQ2Z0□-32N

ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลแบบสาขา: 10-KQ2Z (ซีลปะเก็น): ภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างและขนาดของข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลแบบสาขา: 10-KQ2Z (ซีลปะเก็น)

ใช้งานได้
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม
เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(hex
size)
øD1บันทึก) ⌀D2L1L2L3AMPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ต่ำที่สุด
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ
น้ำหนัก
g
ยูรีเทน
⌀4M5 × 0.810-KQ2Z04-M5N88.29.816.511.418.414.913.38.23.42.56.2

หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ใช้งานได้
ท่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว
เชื่อมต่อเกลียว
UNF
รุ่นH
(hex
size)
øD1บันทึก) ⌀D2L1L2L3AMPพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
ต่ำที่สุด
ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ
น้ำหนัก
g
ยูรีเทน
⌀1/810-32UNF10-KQ2Z01-32N87.19.816.510.417.914.913.37.11.92.55.9
⌀5/3210-32UNF10-KQ2Z03-32N88.29.816.510.417.914.913.38.22.92.56.2
⌀1/410-32UNF10-KQ2Z07-32N811.113.418.412.12420.513.311.12.92.513.4

หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
10-KQ2Z03-32N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 114.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR สกรู ยึดหลายจุด แยก branch A แยก
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 สายยาง ใช้งานได้ OD 1(φ) 5/32 ประเภทของการเชื่อมต่อ UNF
สกรูเชื่อมต่อ 10-32 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 2 สี สีขาว
รูปทรง ปุ่มปล่อย วงกลมที่สมบูรณ์แบบ สีปุ่มปลด สีขาว สเปค ตามที่กำหนด N/A

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KQ2Z03-32N ในชุด ข้องอตัวผู้ยูนิเวอร์แซลแบบสาขา 10-KQ2Z (ซีลปะเก็น), ฟิตติ้งแบบสวมเร็ว