(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการใส่และถอด สายยาง
· กะทัดรัดและน้ำหนักลดลง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวางท่อ 4 แยก ในทิศทางตั้งฉากจากส่วน เกลียวใน ทิศทางการติดตั้ง สายยาง ฟรีและ 2 อิสระ
[โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูแคตตาล็อก]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง เมตริกที่ใช้บังคับ , หน้า 116, อิมพีเรียล, หน้า 146
* ผลิตตามสั่ง / คลีน หน้า 131, 156
ลักษณะภายนอก ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 สาขา : KQ2ZD (ซีล)
ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก อเนกประสงค์ 2 สาขา : KQ2ZD (ซีล)
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้ว | เชื่อมต่อเกลียว NPT | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (mm2) | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||||
ø1/8 | 1/8 | KQ2ZD01-34□S | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 21.2 |
ø5/32 | 1/8 | KQ2ZD03-34□S | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 2.9 | 2.9 | 3 | 21.8 |
ø3/16 | 1/8 | KQ2ZD05-34□S | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 39 | 35.8 | 13.3 | 13.4 | 9.1 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 22.4 |
ø1/4 | 1/8 | KQ2ZD07-34□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 17.7 | 40.8 | 37.6 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 25.5 |
1/4 | KQ2ZD07-35□S | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 21.1 | 44.2 | 39.8 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 32.4 | |
3/8 | KQ2ZD07-36□S | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 22.5 | 45.6 | 40.9 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 7.7 | 6.6 | 4.6 | 44.8 | |
ø5/16 | 1/4 | KQ2ZD09-35□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.95 | 22.4 | 49.2 | 44.8 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 48.7 |
3/8 | KQ2ZD09-36□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.95 | 23 | 49.8 | 45.1 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 56.8 | |
1/2 | KQ2ZD09-37□S | 22.23 | 13.2 | 17.6 | 21.95 | 27.2 | 54 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 83.3 | |
ø3/8 | 1/4 | KQ2ZD11-35□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.4 | 56.3 | 51.9 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 71.1 |
3/8 | KQ2ZD11-36□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.8 | 56.7 | 52 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 73.2 | |
1/2 | KQ2ZD11-37□S | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 60.6 | 54.2 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 23.4 | 19.3 | 7 | 93.3 | |
ø1/2 | 3/8 | KQ2ZD13-36□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 29.6 | 64.4 | 59.7 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 137.2 |
1/2 | KQ2ZD13-37□S | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 32.8 | 67.6 | 61.2 | 17 | 22.3 | 19.3 | 43.8 | 34.3 | 9.6 | 155 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว NPT
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | เชื่อมต่อเกลียว R | รุ่น | H (hex size) | øD1บันทึก) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ (mm2) | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำ | น้ำหนัก g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไนล่อน | ยูรีเทน | |||||||||||||||
ø4 | 1/8 | ZQ2ZD04-01□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 21.3 |
1/4 | ZQ2ZD04-02□S | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 29 | |
3/8 | ZQ2ZD04-03□S | 17 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 4.7 | 3 | 40.9 | |
ø6 | 1/8 | ZQ2ZD06-01□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 39 | 35.9 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 22.5 |
1/4 | ZQ2ZD06-02□S | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 20.7 | 43.4 | 38.7 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 30.2 | |
3/8 | ZQ2ZD06-03□S | 17 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 22.1 | 44.8 | 39.7 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 10.8 | 8.6 | 4.5 | 42.1 | |
ø8 | 1/8 | ZQ2ZD08-01□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 19 | 45.8 | 42.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 48.7 |
1/4 | ZQ2ZD08-02□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 22.4 | 49.2 | 44.5 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 48 | |
3/8 | ZQ2ZD08-03□S | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23 | 49.8 | 44.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 55.9 | |
1/2 | ZQ2ZD08-04□S | 22 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 27.2 | 54 | 47.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 20.5 | 14.2 | 6 | 82.1 | |
ø10 | 1/4 | ZQ2ZD10-02□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.3 | 56.2 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 69 |
3/8 | ZQ2ZD10-03□S | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.7 | 56.6 | 51.5 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 71 | |
1/2 | ZQ2ZD10-04□S | 22 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 60 | 53.6 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 31.8 | 21.6 | 7.5 | 92.9 | |
ø12 | 1/4 | ZQ2ZD12-02□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.5 | 62.4 | 57.7 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 115.6 |
3/8 | ZQ2ZD12-03□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.9 | 62.8 | 57.7 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 110.7 | |
1/2 | ZQ2ZD12-04□S | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 30.1 | 66 | 59.6 | 17 | 21.6 | 18.5 | 44.6 | 35.3 | 9 | 124.7 |
□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
* ขนาดอ้างอิงหลังการติดตั้ง เกลียว R
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
รหัสสินค้า |
---|
KQ2ZD03-34AS |
KQ2ZD03-34NS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ประเภทของการเชื่อมต่อ | สกรูเชื่อมต่อ | สี | สเปค | สีปุ่มปลด | สเปค ตามที่กำหนด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 172.80 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง | 5/32 | NPT | 1/8 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | สีส้ม | N/A | ||
฿ 178.20 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า) | 5/32 | NPT | 1/8 | สีขาว | พร้อมกระบวนการซีล | สีส้ม | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภท | ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบท่อแยก ยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง | NBR | สกรู ยึดหลายจุด | แยก |
branch A | แยก 2 สาขา | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) | 4 |
รูปทรง ปุ่มปล่อย | วงกลมที่สมบูรณ์แบบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง