1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่องอ เกลียวนอก แบบขยาย KQ2W (ซีลหน้า) ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว (รหัสสินค้า)

ข้อต่องอ เกลียวนอก แบบขยาย KQ2W (ซีลหน้า) ข้อต่อฟิตติ้งแบบสัมผัสเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อมูลสเปคและวัสดุโดยละเอียด
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

One-touch ข้อต่อฟิตติ้ง โดย SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวมและถอดสายยาง
·กะทัดรัด น้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โดยทั่วไปใช้ในลักษณะเดียวกับข้อต่องอ ยูเนี่ยน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ท่อหลายระดับได้ด้วย ส่วนงอของปลั๊ก เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างข้อต่อ

สเปค ข้อต่องอ เกลียวนอก แบบขยาย : KQ2W (ซีลหน้า)

ข้อต่องอ เกลียวนอก แบบขยาย : KQ2W (ซีลหน้า) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก ข้อต่องอ เกลียวนอก แบบขยาย : KQ2W (ซีลหน้า)

ข้อต่องอ เกลียวนอก แบบขยาย : KQ2W (ซีลหน้า) : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งโครงร่างบอกขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก แบบขยาย : KQ2W (ซีลหน้า)

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้วเชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(hex size)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัมWith rib
XYไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/16KQ2W01-33□P111.117.16.79.51014.533.231.413.32.82.42.514.3-
1/8KQ2W01-34□P112.77.16.79.51014.530.328.513.32.82.42.518-
1/4KQ2W01-35□P117.467.16.79.51014.53328.513.32.82.42.539.9-
ø5/321/16KQ2W03-33□P111.118.27.7101014.832.731.413.344314.4
1/8KQ2W03-34□P112.78.27.7101014.829.928.613.344318.2
1/4KQ2W03-35□P117.468.27.7101014.833.529.513.344340.1
ø3/161/8KQ2W05-34□P112.79.18.411101530.429.513.36.85.63.518.4-
1/4KQ2W05-35□P117.469.18.41110153430.513.36.85.63.540.3-

ข้อต่อเกลียว : NPT

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (นิ้ว)
เชื่อมต่อเกลียว
NPT
รุ่นH
(hex size)
øD1บันทึก) øD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัมWith rib
ไนล่อนยูรีเทน
ø1/81/16KQ2W01-33□P11.117.11014.533.231.413.32.82.42.514.3-
1/8KQ2W01-34□P12.77.11014.530.328.513.32.82.42.518-
1/4KQ2W01-35□P17.467.11014.53328.513.32.82.42.539.9-
ø5/321/16KQ2W03-33□P11.118.21014.832.731.413.344314.4
1/8KQ2W03-34□P12.78.21014.829.928.613.344318.2
1/4KQ2W03-35□P17.468.21014.833.529.513.344340.1
ø3/161/8KQ2W05-34□P12.79.1101530.429.513.36.85.63.518.4-
1/4KQ2W05-35□P17.469.110153430.513.36.85.63.540.3-
ø1/41/16KQ2W07-33□P11.1111.11015.634.234.413.36.86.83.515
1/8KQ2W07-34□P12.711.11015.631.431.513.311.3104.518.7
1/4KQ2W07-35□P17.4611.11015.63532.513.311.3104.540.7
3/8KQ2W07-36□P2211.11015.635.53313.311.3104.567.5
ø5/161/8KQ2W09-34□P12.713.21016.432.433.614.211.311.34.519.5
1/4KQ2W09-35□P17.4613.21217.237.135.614.220.514.2638.9
3/8KQ2W09-36□P2213.21217.238.637.114.220.514.2669.6
ø3/81/4KQ2W11-35□P17.4615.41719.345.144.715.628.823.87.549.7
3/8KQ2W11-36□P2215.41719.34241.615.628.823.87.555.8
1/2KQ2W11-37□P28.5715.41719.347.344.615.628.823.87.5128.9
ø1/21/4KQ2W13-35□P17.4619.31721.54748.61750.344.4952-
3/8KQ2W13-36□P2219.31721.847.949.5175644.49.586.7-
1/2KQ2W13-37□P28.5719.31721.85352.3175644.49.5168-

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้วเชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(hex size)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัม
XYไนล่อนยูรีเทน
ø3/161/8KQ2W05-01□P1129.18.411101529.72913.36.85.63.515.7
1/4KQ2W05-02□P1179.18.4111015322913.36.85.63.535.1

เกลียวเชื่อมต่อ : R

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. นิ้วเชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(hex size)
øD1บันทึก) øD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัมWith rib
ไนล่อนยูรีเทน
ø3/161/8KQ2W05-01□P129.1101529.72913.36.85.63.515.7-
1/4KQ2W05-02□P179.11015322913.36.85.63.535.1-
ø1/41/8KQ2W07-01□P1211.11015.630.73113.311.610.04.516
1/4KQ2W07-02□P1711.11015.6333113.311.610.04.535.4
3/8KQ2W07-03□P2111.11015.6353313.311.610.04.562.8
ø5/161/8KQ2W09-01□P1213.21016.431.733.114.211.611.64.516.7
1/4KQ2W09-02□P1713.21217.236.135.114.221.514.9635.4
3/8KQ2W09-03□P2113.21217.238.137.114.221.514.9664.7
ø3/81/4KQ2W11-02□P1715.41719.349.95015.628.823.8754.1
3/8KQ2W11-03□P2115.41719.344.544.615.628.823.8757.5
1/2KQ2W11-04□P2715.41719.349.346.615.628.823.87122.5
ø1/21/4KQ2W13-02□P1719.31721.551.853.91756.744.4956.4-
3/8KQ2W13-03□P2119.31721.847.449.51756.744.49.581.6-
1/2KQ2W13-04□P2719.31721.85251.31756.744.49.5143.9-
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(hex size)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัมWith rib
XYไนล่อนยูรีเทน
ø3.21/8KQ2W23-01□P1127.16.79.51014.529.62813.32.82.42.515.3-
1/4KQ2W23-02□P1177.16.79.51014.5312713.32.82.42.534.6-
ø41/8KQ2W04-01□P1128.27.7101014.829.228.113.344315.5
1/4KQ2W04-02□P1178.27.7101014.831.52813.344334.9
ø61/8KQ2W06-01□P11210.49.7121015.530.330.313.310.98.64.515.9-
1/4KQ2W06-02□P11710.49.7121015.532.630.213.310.98.64.535.3-
3/8KQ2W06-03□P12110.49.7121015.534.632.213.310.98.64.562.8-
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
R
รุ่นH
(hex size)
øD1บันทึก) øD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัมWith rib
ไนล่อนยูรีเทน
ø3.21/8KQ2W23-01□P127.11014.529.62813.32.82.42.515.3-
1/4KQ2W23-02□P177.11014.5312713.32.82.42.534.6-
ø41/8KQ2W04-01□P128.21014.829.228.113.344315.5
1/4KQ2W04-02□P178.21014.831.52813.344334.9
ø61/8KQ2W06-01□P1210.41015.530.330.313.310.98.64.515.9-
1/4KQ2W06-02□P1710.41015.532.630.213.310.98.64.535.3-
3/8KQ2W06-03□P2110.41015.534.632.213.310.98.64.562.8-
ø81/8KQ2W08-01□P1213.21016.431.733.114.210.910.94.516.7
1/4KQ2W08-02□P1713.21217.236.135.114.220.514.2635.4
3/8KQ2W08-03□P2113.21217.238.137.114.220.514.2664.7
ø101/4KQ2W10-02□P1715.91719.350.150.515.633.523.87.554.3
3/8KQ2W10-03□P2115.91719.344.745.115.633.523.87.557.8
1/2KQ2W10-04□P2715.91719.349.547.115.633.523.87.5122.8
ø121/4KQ2W12-02□P1718.51721.551.453.11747.737.7956
3/8KQ2W12-03□P2118.51721.54647.71747.737.7959.7
1/2KQ2W12-04□P2718.51721.550.849.71747.737.79124.6
ø161/4KQ2W16-02□P1723.81725.154.158.420.647.747.7960.4
3/8KQ2W16-03□P2223.82127.15761.320.67158.91189.1-
1/2KQ2W16-04□P2723.82127.15960.520.610058.913155.9-

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

ข้อต่อเกลียว : G

ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
G
รุ่นH
(hex size)
øD1ขนาดปุ่มปลดøD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัมWith rib
XYไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2W04-G01□1128.27.7101014.830.529.113.344316.5
1/4KQ2W04-G02□1178.27.7101014.831.228.813.344335.8
ø61/8KQ2W06-G01□11210.49.7121015.531.631.313.310.98.64.517-
1/4KQ2W06-G02□11710.49.7121015.532.33113.310.98.64.536.2-
3/8KQ2W06-G03□12110.49.7121015.533.33113.310.98.64.559.4-
ท่อที่ใช้งานได้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.เชื่อมต่อเกลียว
G
รุ่นH
(hex size)
øD1บันทึก) øD2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ mm2ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อขั้นต่ำน้ำหนัก กรัมWith rib
ไนล่อนยูรีเทน
ø41/8KQ2W04-G01□128.21014.830.529.113.344316.5
1/4KQ2W04-G02□178.21014.831.228.813.344335.8
ø61/8KQ2W06-G01□1210.41015.531.631.313.310.98.64.517-
1/4KQ2W06-G02□1710.41015.532.33113.310.98.64.536.2-
3/8KQ2W06-G03□2110.41015.533.33113.310.98.64.559.4-
ø81/8KQ2W08-G01□1213.21016.43334.114.210.910.94.517.8
1/4KQ2W08-G02□1713.21217.236.536.614.220.514.2637.5
3/8KQ2W08-G03□2113.21217.237.536.614.220.514.2663.9
ø101/4KQ2W10-G02□1715.91719.348.850.315.633.523.87.545.1
3/8KQ2W10-G03□2115.91719.346.647.115.633.523.87.562.6
1/2KQ2W10-G04□2715.91719.348.147.115.633.523.87.5120.2
ø121/4KQ2W12-G02□1718.51721.550.152.91747.737.7946.9
3/8KQ2W12-G03□2118.51721.547.949.71747.737.7964.5
1/2KQ2W12-G04□2718.51721.549.449.71747.737.79122.1
ø163/8KQ2W16-G03□2123.82127.157.461.820.67158.91171.7-
1/2KQ2W16-G04□2723.82127.158.16120.610058.913144.1-

□ สัญลักษณ์ : A = ทองเหลือง, N = ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
หมายเหตุ) ⌀D1 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2W23-01NP1
KQ2W23-02AP
KQ2W23-02AP1
KQ2W23-02NP
KQ2W23-02NP1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ รูปทรง ปุ่มปล่อย สเปค ตามที่กำหนด

฿ 244.65

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3.2R1/8วงรีN/A

฿ 280.37

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 32 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3.2R1/4วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 346.84

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง3.2R1/4วงรีN/A

฿ 294.84

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 9 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3.2R1/4วงกลมที่สมบูรณ์แบบN/A

฿ 366.58

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 17 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3.2R1/4วงรีN/A

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ
ข้อศอก ข้อศอกยาว อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1
สี สีขาว