1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ Different Diameter Tee รุ่น KQ2T ซีรี่ส์ KQ2 (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT
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
    ฿ 58.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้งสวมเร็วแบบวันทัช ผลิตโดย SMC

[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวม/ถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา

[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบท่อเข้าด้วยกันเพื่อแยกแขนงออกเป็นมุม 90 มุมพร้อม ลดขนาด

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

อะ < ⌀b

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ชุดข้อต่อสวมเร็ว KQ2 series ข้อต่อสามทาง (รูปตัวที) KQ2T

⌀a > ⌀b

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ 2 ของข้อต่อสวมเร็ว KQ2 ซีรีส์ ข้อต่อสามทาง (รูปตัวที) KQ2T

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน 1 ของข้อต่อสวมเร็ว KQ2 ซีรีส์ ข้อต่อสามทาง (รูปตัวที) KQ2T

หมายเหตุ) ⌀D1 คือเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด

รหัสสินค้า
KQ2T07-09A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 78.30

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน -5~ 601/45/16การเชื่อมต่อสายยาง3สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ข้อต่อแบบวันทัช (One-touch) ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT+PP การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ข้อต่อสามทาง (รูปตัวที)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KQ2T07-09A ในชุด ข้อต่อ Different Diameter Tee รุ่น KQ2T ซีรี่ส์ KQ2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KQ2T01-07A1
KQ2T03-05A
KQ2T03-05A1
KQ2T07-09A-X12
KQ2T07-11A
KQ2T08-06A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)
สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ 2
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ
(ชิ้น)
สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 83.70

10 ชิ้น 55 วัน -5~ 601/81/4การเชื่อมต่อสายยาง3สีขาววงรีสีส้มN/A

฿ 75.60

10 ชิ้น 55 วัน -5~ 605/323/16การเชื่อมต่อสายยาง3สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 198.43

10 ชิ้น 32 วัน -5~ 605/323/16การเชื่อมต่อสายยาง3สีขาววงรีสีส้มN/A

฿ 78.30

5 ชิ้น 55 วัน ---------

฿ 87.30

1 ชิ้น 3 วัน -5~ 601/43/8การเชื่อมต่อสายยาง3สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีส้มN/A

฿ 63.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5~ 6086การเชื่อมต่อสายยาง3สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีเทาอ่อนN/A