1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว KQ2 ซีรีส์ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน KQ2L (ซีล ปะเก็น) (รหัสสินค้า)

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT
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
    ฿ 42.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ รุ่น เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • โปรดดูข้อมูลวัสดุในแค็ตตาล็อก
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ ข้อต่อฟิตติ้ง เร็ว SMC
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงการสวมและถอดสายยาง
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถใช้ใน สุญญากาศ ได้ตั้งแต่ -100 kPa ขึ้นไป
· รูปร่าง ตัวเครื่อง: รวม 51 รุ่น
· วัสดุส่วนเกลียว/ กระบวนการเตรียมผิว (มี / ไม่มี): 2 ประเภท
· การเลือก กระบวนการเตรียมผิว: ทองเหลือง (ไม่ การชุบผิว), ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า แบบไม่ใช้ไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการเดินท่อใน มุม จาก เกลียวใน

ดรออิ้งโครงร่าง และขนาด ข้อต่องอ เกลียวนอก (ซีลปะเก็น)

ดรออิ้งโครงร่าง ข้อต่องอ เกลียวนอก KQ2L (ซีลปะเก็น)

ดรออิ้งโครงร่าง ข้อต่องอ เกลียวนอก KQ2L (ซีลปะเก็น)

 

(หน่วย: มม.)

 

ท่อที่ใช้งานได้
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม.
เชื่อมต่อเกลียว
M
รุ่นH
(width across flats)
⌀D1ปลด
ขนาดปุ่ม
⌀D2L1L2AMพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ
มม.2
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดน้ำหนัก
g
มีสัน
XYไนล่อนยูรีเทน
⌀3.2M3 × 0.5KQ2L23-M3G177.16.79.5715.313.814.813.30.80.81.22.7
M5 × 0.8KQ2L23-M5□177.16.79.5715.314.314.913.32.62.22.53.1
⌀4M3 × 0.5KQ2L04-M3G178.27.710715.414.315.813.30.80.81.22.7
M5 × 0.8KQ2L04-M5□178.27.710715.414.815.913.33.53.52.53.1
M6 × 1.0KQ2L04-M6□188.27.710715.415.815.913.33.53.52.54.2
⌀6M5 × 0.8KQ2L06-M5□1710.49.712714.516.518.713.33.53.52.53.2
M6 × 1.0KQ2L06-M6□1810.49.712714.517.518.713.33.53.52.54.3

□: A (ทองเหลือง), N (ทองเหลือง + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)

(อ้างอิง) สเปคทั่วไป ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)

โครงสร้าง

ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)

ดรออิ้งโครงสร้าง ข้อต่อฟิตติ้ง แบบวันทัช ซีรี่ส์ KQ2 (ขนาดเมตริก)

ท่อที่ใช้งานได้

วัสดุท่อ/สายยางFEP, PFA, ไนล่อน, ซอฟท์ไนล่อน, โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อ/สายยาง⌀3.2, ⌀4, ⌀6

สเปค

ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหต ุ1:
ช่วงความดันใช้งานหมายเหตุ 2:-100 kPa ถึง 1 MPa
รับประกันความดันพิสูจน์ (ที่ 23 °C)3 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
เกลียวส่วนของการติดตั้งJIS B0203 (เกลียวเทเปอร์)
JIS B0205 (เกลียวเมตริก หยาบ )
ส่วนของน๊อตตัวเมียJIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก)
ซีลส่วนเกลียวรวมกระบวนการซีล

หมายเหตุ 1: ความดันไฟกระชาก ต้องอยู่ภายใต้แรงดันใช้งานสูงสุด
หมายเหตุ 2: ห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับเครื่องทดสอบการรั่ว หรือการรักษาสภาพสุญญากาศ เนื่องจากไม่รับประกันว่าจะไม่มีการรั่วซึม

วัสดุส่วนประกอบหลัก

ตัวเครื่องC3604, PBT, PP, SUS303
สตัดC3604 (ส่วนเกลียว), SUS303 (ส่วนเกลียว)
หัวจับSUS304
ไกด์SUS304
ปุ่มปลดPOM
ซีล, โอริงNBR
ปะเก็นSUS304, NBR
รหัสสินค้า
10-KQ2L08-U01N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 81.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)8Uni1/8สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) / สกรู ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
บรรจุภัณฑ์/ วัสดุของโอริง NBR การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60 จำนวน ท่อ/ สายยาง การเชื่อมต่อ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-KQ2L08-U01N ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง สวมเร็วแบบสัมผัสเดียว KQ2 ซีรีส์ ข้อต่องอ ข้อต่อยูเนี่ยน KQ2L (ซีล ปะเก็น)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
10-KQ2L02-M5N
10-KQ2L03-U01N
10-KQ2L04-M3G
10-KQ2L10-U01N
10-KQ2L11-U04N
10-KQ2L12-U04N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน วัสดุส่วนเกลียว สายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ประเภทของการเชื่อมต่อ สกรูเชื่อมต่อ สี รูปทรง ปุ่มปล่อย สีปุ่มปลด สเปค ตามที่กำหนด

฿ 146.70

10 ชิ้น 3 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)2M5×0.8สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 70.20

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)5/32Uni1/8สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 99.00

10 ชิ้น 3 วัน [SUS303, SUS304] SUS303+PBTสภาพแวดล้อมที่สะอาด[SUS303, SUS304] SUS3034M3×0.5สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 106.20

5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)10Uni1/8สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 124.20

10 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)3/8Uni1/2สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A

฿ 145.80

5 ชิ้น 55 วัน [ทองเหลือง] PBT + ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)สภาพแวดล้อมที่สะอาด[มาตรฐาน (ทองเหลือง)] ทองเหลือง (ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า)12Uni1/2สีขาววงกลมที่สมบูรณ์แบบสีขาวN/A