(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าคือฟิตติ้งท่อขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนได้
[การใช้งาน]
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
· สำหรับการต่อท่อโพลียูรีเทน
Drawing แสดงโครงร่างของสามทางตัวทีหางไหลสำหรับท่ออ่อน
Drawing ระบุขนาด 10-MS-5ATHU-3, -4 (หน่วย: มม.)
Drawing ระบุขนาด 10-MS-5ATHU-6 (หน่วย: มม.)
รุ่น | A1 | A2 | C | D | พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ (มม.2 ) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-MS-5ATHU-3 | 8 | 8.3 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 3.4 |
10-MS-5ATHU-4 | 8.8 | 8.8 | 5.0 | 1.8 | 1.4 | 3.6 |
10-MS-5ATHU-6 | 10.8 | 10.8 | 7.0 | 2.5 | 2.4 | 4.2 |
หน่วย: มม.
สายยางที่ใช้งานได้
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | โพลียูรีเทน | |
---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้ | ⌀3.18/⌀2, ⌀4/⌀ 2.5, ⌀6/⌀4 | |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 0.8 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ขนาดการเชื่อมต่อ | M5 | |
วัสดุ | ตัวเครื่อง | SUS316 |
ปะเก็น | PVC, ไนล่อน 66 / GF30% | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 |
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า |
---|
10-MS-5ATHU-3 |
10-MS-5ATHU-4 |
10-MS-5ATHU-6 |
10-MS-5ATHU-6-X83 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (Ø) | วัสดุ สายยาง บังคับ (OD / ID) | วัสดุ ปะเก็น | สเปค สั่งทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.50 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.18 | 2 | โพลียูรีเทน (3.18/2) | ไนล่อน 66 · GF30% | N/A | ||
฿ 328.50 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 2.5 | โพลียูรีเทน (4/2.5) | ไนล่อน 66 · GF30% | N/A | ||
฿ 334.80 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 4 | โพลียูรีเทน (6/4) | ไนล่อน 66 · GF30% | N/A | ||
฿ 334.80 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 4 | โพลียูรีเทน (6/4) | SUS304+NBR | การเปลี่ยนวัสดุปะเก็น |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง แยก | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง หลายจุด | ข้อต่อสามทางที (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า) | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูการเชื่อมต่อ | M | ขนาดเกลียว | 5 | พิทช์ สกรู(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง