(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้งสายยางขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ สายยาง โพลียูรีเทน
ที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สำหรับการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง ท่อ/ สายยาง โพลียูรีเทน
สเตนเลส ขนาดเล็กที่ ข้อต่อฟิตติ้ง 10-MS การ ดรออิ้งบอกขนาด (หน่วย: มิลลิเมตร)
รุ่น | C | D | L | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|
10-MS-5AU-3 | 4.5 | 1.6 | 11.5 | 1.7 | 1.4 |
10-MS-5AU-4 | 5 | 1.8 | 12 | 2.1 | 1.5 |
10-MS-5AU-6 | 7 | 2.5 | 14 | 4.0 | 1.7 |
หน่วย: มิลลิเมตร
สเตนเลส ขนาดเล็กที่ ข้อต่อฟิตติ้ง โครงสร้าง 10-MS
บังคับ สายยาง
วัสดุ สายยาง บังคับ | โพลียูรีเทน | |
---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยาง บังคับ | ø3.18/ø2, ø4/ø 2.5, ø6/ø4 | |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 0.8 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | -5 ถึง 60 ° C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | M5 | |
วัสดุ | ตัวเครื่อง | SUS316 |
ปะเก็น | พีวีซี, ไนล่อน 66 / GF30% | |
Class ความสะอาด (ISO class) | Class 3 |
หน่วย: มิลลิเมตร
รหัสสินค้า |
---|
10-MS-5AU-3 |
10-MS-5AU-4 |
10-MS-5AU-4-X83 |
10-MS-5AU-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ (Ø) | วัสดุ สายยาง บังคับ (OD / ID) | วัสดุ ปะเก็น | สเปค สั่งทำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 105.30 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 3.18 | 2 | โพลียูรีเทน (3.18/2) | PVC | N/A | ||
฿ 105.30 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 2.5 | โพลียูรีเทน (4/2.5) | PVC | N/A | ||
฿ 105.30 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 4 | 2.5 | โพลียูรีเทน (4/2.5) | SUS304+NBR | การเปลี่ยนวัสดุปะเก็น | ||
฿ 112.50 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | 6 | 4 | โพลียูรีเทน (6/4) | PVC | N/A |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อศอก (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า) | วัสดุ | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูการเชื่อมต่อ | M | ขนาดเกลียว | 5 | พิทช์ สกรู(มิลลิเมตร) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง