(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้งสายยางขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
·สามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ สายยาง โพลียูรีเทน
ที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สำหรับการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง ท่อ/ สายยาง โพลียูรีเทน
ที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สำหรับการ ดรออิ้งบอกขนาด ท่อ/ สายยาง โพลียูรีเทน: มิลลิเมตร)
รุ่น | A | B | C | พื้นที่หน้าตัด มีประสิทธิภาพ (ตารางมิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|
10-M-5AU-3 | 11.5 | 4.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
10-M-5AU-4 | 12 | 5 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
10-M-5AU-6 | 14 | 7 | 2.5 | 4.0 | 1.8 |
หน่วย: มิลลิเมตร
โครงสร้างขนาดเล็ก 10-M ข้อต่อฟิตติ้ง
บังคับ สายยาง
วัสดุ สายยาง | โพลียูรีเทน | |
---|---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
บังคับ สายยาง | สำหรับ M5 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5, ø6/ø4 |
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 0.8 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | -5 ถึง 60 ° c | |
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | M5 | |
Class ความสะอาด (ISO class) | Class 3 |
วัสดุ | ตัวเครื่อง | C3604BD พร้อม ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
---|---|---|
ปะเก็น | ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304 + NBR |
รหัสสินค้า |
---|
10-M-5AU-3 |
10-M-5AU-4 |
10-M-5AU-4-X83 |
10-M-5AU-6 |
10-M-5AU-6-X83 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว | วัสดุ สายยาง บังคับ (OD / ID) | วัสดุ ปะเก็น | สเปค สั่งทำ | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.50 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองแดง] ทองเหลือง | - | - | โพลียูรีเทน (3.18/2) | ไนล่อน 66 · GF30% | N/A | - | ||
฿ 49.50 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองแดง] ทองเหลือง | - | - | โพลียูรีเทน (4/2.5) | ไนล่อน 66 · GF30% | N/A | - | ||
฿ 49.50 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองแดง] C3604BD | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | - | - | - | 0.8 | ||
฿ 49.50 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองแดง] ทองเหลือง | - | - | โพลียูรีเทน (6/4) | ไนล่อน 66 · GF30% | N/A | - | ||
฿ 49.50 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองแดง] C3604BD | [ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า] ด้วยการ ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | - | - | - | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อศอก (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า) | สกรูการเชื่อมต่อ | M |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง