(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง สายยาง มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก จาก บริษัท SMC
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กและสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หมุนรอบ 360 °รอบ สตัด เป็น แกน ทำให้สามารถ ยึดอยู่กับที่ ได้ทุก มุม
(หน่วย: มิลลิเมตร)
Universal ข้อต่อสามทางที 10-M-3UT ร่าง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
วัสดุ สายยาง | โพลียูรีเทน | |
---|---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ บันทึก น้ำ : | |
บังคับ สายยาง มม | สำหรับ M3 | ø3.18/ø2, ø4/ø2.5 |
สำหรับ M5-R1 / 8 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5, ø6/ø4 | |
แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่ 20 ° C) | 0.8 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ | -5 ถึง 60 ° C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ | M3, M5, R1 / 8 | |
ใช้ จาระบี | จาระบี (10-M-5UN เท่านั้น) | |
Class ความสะอาด (ISO class) | Class 3 |
บันทึก: น้ำไม่สามารถใช้สำหรับอุปกรณ์ที่มีหนาม, ข้อศอกที่มีลวดหนามหรือที่ที่มีลวดหนาม (H)
วัสดุ | ตัวเครื่อง | C3604BD พร้อม ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (SUS303 สำหรับ หัวฉีด 10-M-3N และ 10-M-5N) |
---|---|---|
ปะเก็น | ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304 + NBR |
รหัสสินค้า |
---|
10-M-3UT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 82.80 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู กรู การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู แยก | สกรู <=> สกรู รูปทรง หลายจุด | ข้อต่อสามทางที สากล | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
สกรูการเชื่อมต่อ | M |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-M-3UT ในชุด ข้อต่อสามทางที 10-M-3UT ข้อต่อฟิตติ้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง