(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฟิตติ้งท่อขนาดเล็กจาก SMC Corporation
[การใช้งาน]
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
· ขนาดเล็กและสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
Drawing แสดงโครงร่างของข้องอยูนิเวอร์แซล 10-M-3UL
Drawing แสดงโครงสร้างของมินิฟิตติ้ง 10-M รุ่นคลีน
วัสดุท่อ/สายยาง | โพลียูรีเทน | |
---|---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหตุ: | |
สายยางที่ใช้งานได้ | สำหรับ M3 | ⌀3.18/⌀2, ⌀4/⌀2.5 |
สำหรับ M5-R1/8 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5, ⌀6/⌀4 | |
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 0.8 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ขนาดการเชื่อมต่อ | M3, M5, R1/8 | |
ใช้จาระบี | จาระบี Fluorinated (10-M-5UN เท่านั้น) | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 |
หมายเหตุ: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้
วัสดุ | ตัวเครื่อง | C3604BD ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (SUS303 สำหรับนิปเปิล 10-M-3N และ 10-M-5N) |
---|---|---|
ปะเก็น | ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304 + NBR |
รหัสสินค้า |
---|
10-M-3UL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 80.10 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู | ข้อต่องอ สากล | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
สกรูการเชื่อมต่อ | M |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10-M-3UL ในชุด ข้องอยูนิเวอร์แซล 10-M-3UL มินิฟิตติ้ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง