(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้าคือฟิตติ้งท่อขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· สามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[การใช้งาน]
· ท่อโพลียูรีเทน
ลักษณะภายนอกของฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่อโพลียูรีเทน
Drawing ระบุขนาด 10-M-3AU-3 (หน่วย: มม.)
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ: 0.9 มม.2
น้ำหนัก: 0.6 ก.
Drawing ระบุขนาด 10-M-3AU-4 (หน่วย: มม.)
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ: 0.9 มม.2
น้ำหนัก: 0.7 ก.
สายยางที่ใช้งานได้
วัสดุท่อ/สายยาง | โพลียูรีเทน | |
---|---|---|
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
สายยางที่ใช้งานได้ | สำหรับ M3 | ⌀3.18/⌀2, ⌀4/⌀2.5 |
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 0.8 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ขนาดการเชื่อมต่อ | M3 | |
Cleanliness class (ISO class) | Class 3 |
หน่วย: มม.
วัสดุ | ตัวเครื่อง | C3604BD ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า |
---|---|---|
ปะเก็น | ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304 + NBR |
Drawing แสดงโครงสร้าง มินิฟิตติ้งซีรีส์ 10-M (ฟิตติ้งหางไหล)
รหัสสินค้า |
---|
10-M-3AU-3 |
10-M-3AU-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ สายยาง บังคับ (OD / ID) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.50 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | โพลียูรีเทน (3.18/2) | ||
฿ 49.50 | AIR PIPING MINIATUREJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | โพลียูรีเทน (4/2.5) |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อศอก (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า) | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
สกรูการเชื่อมต่อ | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง