1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่าสำหรับท่ออ่อน M-5AU-3, -4, -6 ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก

ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่าสำหรับท่ออ่อน M-5AU-3, -4, -6 ข้อต่อฟิตติ้งขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ
  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งขนาดเล็กที่ถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเดินท่อ

รายละเอียดจำเพาะของมินิฟิตติ้ง M

ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่ออ่อน M-5AU-3, -4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของมินิฟิตตื้ง M

ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่ออ่อน M-5AU-3, -4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด มินิฟิตตื้ง M (หน่วย: มม.)

รุ่นAB⌀Cพื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ
มม.2
น้ำหนัก
g
M-5AU-311.54.51.61.71.5
M-5AU-41251.82.11.6
M-5AU-61472.54.01.8

หน่วย: มม.

วัสดุส่วนประกอบหลัก

  • บอดี้: C3604BD
  • ปะเก็น: ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304/NBR

สเปค

M-5AU-3

  • ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่ออ่อน
  • การต่อท่อไนล่อนอ่อนและท่อโพลียูรีเทน
  • ท่อไนล่อนอ่อน: ø3.18/ø2.18 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 3.18 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2.18 มม.) × M5
  • ท่อโพลียูรีเทน: ø3.18/ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 3.18 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2 มม.) × M5

M-5AU-4

  • ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่ออ่อน
  • การต่อท่อไนล่อนอ่อนและท่อโพลียูรีเทน
  • ø4/ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 4 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2.5 มม.) × M5

M-5AU-6

  • ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่ออ่อน
  • การต่อท่อไนล่อนอ่อนและท่อโพลียูรีเทน
  • ø6/ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 6 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 4 มม.) × M5
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนล่อนอ่อน หมายเหตุ 1:โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้สำหรับ M5⌀3.18/⌀2.18⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀3.18/⌀2
⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหตุ 5:
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C)1 MPa0.8 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ขนาดการเชื่อมต่อM5
เกลียวJIS B0205 - Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ)
JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)

หมายเหตุ 1: ไม่สามารถใช้น้ำสำหรับท่อไนล่อนอ่อนได้
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้

หน่วย: มม.

  • *ดูข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นได้ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า
M-5AU-3
M-5AU-3-X83
M-5AU-3-X112
M-5AU-4
M-5AU-4-X83
M-5AU-4-X112
M-5AU-6
M-5AU-6-X83
M-5AU-6-X112
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ วัสดุ สายยาง บังคับ (OD / ID) วัสดุ ปะเก็น สเปค สั่งทำ พิทช์ สกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 22.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองแดง] ทองเหลืองไนล่อนอ่อน · โพลียูรีเทน (3.18/2.18·3.18/2)PVCN/A-

฿ 55.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [ทองแดง] C3604BD---0.8

฿ 69.75

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 45 วัน [ทองแดง] C3604BD-SUS316 + FKM พิเศษ-0.8

฿ 22.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองแดง] ทองเหลืองไนล่อนอ่อน · โพลียูรีเทน (4/2.5)PVCN/A-

฿ 31.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองแดง] C3604BD----

฿ 36.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองแดง] C3604BD-SUS316 + FKM พิเศษ-0.8

฿ 22.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [ทองแดง] ทองเหลืองไนล่อนอ่อน · โพลียูรีเทน (6/4)PVCN/A-

฿ 22.50

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 3 วัน [ทองแดง] C3604BD---0.8

฿ 36.00

AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 10 ชิ้น 55 วัน [ทองแดง] C3604BD-SUS316 + FKM พิเศษ-0.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อศอก (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า) สกรูการเชื่อมต่อ M