(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งขนาดเล็กที่ถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่อไนล่อน
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
· หมุน 360 องศารอบสตัดเป็นแกน โดยทำให้ยึดในมุมใดก็ได้
[การใช้งาน]
· การต่อท่อไนล่อน
ลักษณะภายนอกของฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่อไนล่อน
Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่อไนล่อน (หน่วย: มม.)
รุ่น | A | B | ⌀C | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ มม.2 | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|
M-5AN-4 | 12 | 5 | 1.8 | 2.1 | 1.6 |
M-5AN-6 | 14 | 7 | 2.5 | 4.0 | 1.7 |
หน่วย: มม.
M-5AN-4
M-5AN-6
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนล่อน | |
---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้ | สำหรับ M5 | ⌀4/⌀2.5 ⌀6/⌀4 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหตุ 5: | |
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 1.5 MPa | |
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
ขนาดการเชื่อมต่อ | M5 | |
เกลียว | JIS B0205 - Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ) JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) |
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า |
---|
M-5AN-4 |
M-5AN-4-X83 |
M-5AN-4-X112 |
M-5AN-6 |
M-5AN-6-X83 |
M-5AN-6-X112 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | วัสดุ สายยาง บังคับ (OD / ID) | วัสดุ ปะเก็น | สเปค สั่งทำ | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองแดง] ทองเหลือง | ไนล่อน (4/2.5) | ไนล่อน 66 · GF30% | N/A | - | ||
฿ 49.61 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 18 วัน | [ทองแดง] C3604BD | - | - | - | - | ||
฿ 200.70 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองแดง] C3604BD | - | SUS316 + FKM พิเศษ | - | 0.8 | ||
฿ 22.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองแดง] ทองเหลือง | ไนล่อน (4/2.5) | - | - | - | ||
฿ 49.63 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 18 วัน | [ทองแดง] C3604BD | - | - | - | - | ||
฿ 70.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 45 วัน | [ทองแดง] C3604BD | - | SUS316 + FKM พิเศษ | - | 0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อศอก (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า) | สกรูการเชื่อมต่อ | M |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง