1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บาร์บฟิตติ้งสำหรับท่อไนลอน / ท่ออ่อน M-01A□-4, -6

บาร์บฟิตติ้งสำหรับท่อไนลอน / ท่ออ่อน M-01A□-4, -6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้งท่อขนาดเล็ก จากบริษัท SMC Corporation

[การใช้งาน]
· M-01AN: การวางท่อไนล่อน
· M-01AU: การวางท่อไนล่อนอ่อนและโพลียูรีเทน


รายละเอียดจำเพาะของมินิฟิตติ้ง M

ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่อไนล่อน / ท่ออ่อน M-01A□-4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของฟิตติ้งหางไหล

ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่อไนล่อน / ท่ออ่อน M-01A□-4, -6: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของฟิตติ้งหางไหล (หน่วย: มม.)

สายยางที่ใช้งานได้รุ่นAB⌀Cพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ
(มม.2 )
น้ำหนัก
g
ท่อไนล่อนM-01AN-415.151.82.16.4
M-01AN-617.172.54.06.6
ท่ออ่อนM-01AU-415.151.82.16.5
M-01AU-617.172.54.06.7

หน่วย: มม.

วัสดุส่วนประกอบหลัก

  • บอดี้: C3604BD
  • ปะเก็น: ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304/NBR

สเปค

M-01AN-4

  • ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่อไนล่อน
  • ต่อท่อไนล่อน
  • ø4/ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 4 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2.5 มม.) × R1/8

M-01AN-6

  • ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่อไนล่อน
  • ต่อท่อไนล่อน
  • ø6/ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 6 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 4 มม.) × R1/8

M-01AU-4

  • ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่ออ่อน
  • การต่อท่อไนล่อนอ่อนและท่อโพลียูรีเทน
  • ø4/ø2.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 4 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 2.5 มม.) × R1/8

M-01AU-6

  • ฟิตติ้งหางไหลสำหรับท่ออ่อน
  • การต่อท่อไนล่อนอ่อนและท่อโพลียูรีเทน
  • ø6/ø4 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่ใช้ได้ 6 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อที่ใช้ได้ 4 มม.) × R1/8
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ไนล่อนไนล่อนอ่อน หมายเหตุ 1:โพลียูรีเทน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้สำหรับ R1/8⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀3.18/⌀2.18⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
⌀3.18/⌀2
⌀4/⌀2.5
⌀6/⌀4
ของเหลวที่ใช้งานได้อากาศ น้ำหมายเหตุ 5:
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C)1.5 MPa1 MPa0.8 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล-5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ขนาดการเชื่อมต่อR1/8
เกลียวJIS B0205 - Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ)
JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง)

หมายเหตุ 1: ไม่สามารถใช้น้ำสำหรับท่อไนล่อนอ่อนได้
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้

หน่วย: มม.

  • *ดูข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้นได้ในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต
รหัสสินค้า
M-01AN-4
M-01AN-6
M-01AU-4
M-01AU-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ สายยาง บังคับ (OD / ID) วัสดุ ปะเก็น สเปค สั่งทำ

฿ 34.20

AIR PIPING MINIATUREJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไนล่อน (4/2.5)ไนล่อน 66 · GF30%N/A

฿ 34.20

AIR PIPING MINIATUREJOINT 1 ชิ้น 3 วัน ไนล่อน (6/4)PVCN/A

฿ 34.20

AIR PIPING MINIATUREJOINT 1 ชิ้น 55 วัน ไนล่อนอ่อน · โพลียูรีเทน (4/2.5)--

฿ 34.20

AIR PIPING MINIATUREJOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไนล่อนอ่อน · โพลียูรีเทน (6/4)--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อศอก (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า) วัสดุ ทองเหลือง
สกรูการเชื่อมต่อ R