(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งขนาดเล็กที่ถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อฟิตติ้งท่อลมแบบหัวผ่าสำหรับท่ออ่อน
· พื้นที่เดินท่อขนาดกะทัดรัด
[การใช้งาน]
· ระบบท่ออ่อนไนล่อนและโพลียูรีเทน
ลักษณะภายนอกของ M-3AU-3
Drawing ระบุขนาด M-3AU-3 (หน่วย: มม.)
ลักษณะภายนอกของ M-3AU-4
Drawing ระบุขนาด M-3AU-4 (หน่วย: มม.)
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ไนล่อนอ่อน หมายเหตุ 1: | โพลียูรีเทน | ||
---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อที่ใช้ได้ | สำหรับ M3 | ⌀3.18/⌀2.18 | ⌀4/⌀2.5 | ⌀3.18/⌀2 ⌀4/⌀2.5 |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ น้ำหมายเหตุ 5: | |||
แรงดันขณะใช้งานสูงสุด (ที่ 20°C) | 1 MPa | 0.8 MPa | ||
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานและอุณหภูมิการทำงานของของไหล | -5 ถึง 60 °C สำหรับน้ำ: 0 ถึง 40 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |||
ขนาดการเชื่อมต่อ | M3 | |||
เกลียว | JIS B0205 - Class 2 (เกลียวเมตริกหยาบ) JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) |
หมายเหตุ 1: ไม่สามารถใช้น้ำสำหรับท่อไนล่อนอ่อนได้
หมายเหตุ 5: ไม่สามารถใช้น้ำกับข้อต่อแบบหางไหล ข้องอหางไหล หรือข้องอหางไหล (H) ได้
หน่วย: มม.
- บอดี้: C3604BD
- ปะเก็น: ไนล่อน 66 / GF30%, SUS304/NBR (PVC สำหรับ M3 เท่านั้น)
รหัสสินค้า |
---|
M-3AU-3 |
M-3AU-3-X83 |
M-3AU-3-X226 |
M-3AU-4 |
M-3AU-4-X83 |
M-3AU-4-X226 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว | วัสดุ สายยาง บังคับ (OD / ID) | วัสดุ ปะเก็น | สเปค สั่งทำ | พิทช์ สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองแดง] ทองเหลือง | - | ไนล่อนอ่อน · โพลียูรีเทน (3.18/2.18·3.18/2) | PVC | N/A | - | ||
฿ 55.00 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [ทองแดง] C3604BD | 3 | - | - | - | 0.5 | ||
฿ 50.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [ทองแดง] C3604BD | 3 | - | SUS304+FKM | - | 0.5 | ||
฿ 31.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองแดง] ทองเหลือง | - | ไนล่อนอ่อน · โพลียูรีเทน (4/2.5) | PVC | N/A | - | ||
฿ 31.50 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | [ทองแดง] C3604BD | 3 | - | - | - | 0.5 | ||
฿ 50.40 | AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | [ทองแดง] C3604BD | 3 | - | SUS304+FKM | - | 0.5 |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | สกรู <=> รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อศอก (ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า) | สกรูการเชื่อมต่อ | M |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง