(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งท่อชนิดปรับแนวได้เองจาก SMC Corporation
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับท่อทองแดงอ่อน
· ปลอกโลหะชนิดไม่มีทิศทางกำหนด
· ปลอกช่วยปกป้องจากความเสียหายภายนอก
· สูญเสียแรงดันต่ำ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับเชื่อมต่อรีเลย์ระหว่างเกลียวนอกและท่อสำหรับการติดพาเนล เป็นต้น
Drawing แสดงโครงร่างของคอนเนคเตอร์ Bulkhead DEF
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้งานได้ (มม.) | เชื่อมต่อเกลียว Rc | รุ่น | H1 (width across flats) | H2 (width across flats) | H3 (width across flats) | L1 | L2 | M | พื้นที่หน้าตัดทีมีประสิทธิภาพ มม.2 | รูติดตั้ง | ความหนาของเพลทติดตั้ง | น้ำหนัก g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | DEF06-02 | 17 | 12 | 12 | 46.5 | 15 | 16 | 11 | 11 | 4 หรือน้อยกว่า | 48 |
8 | 3/8 | DEF08-03 | 19 | 14 | 14 | 50.5 | 17 | 16 | 20 | 13 | 6 หรือน้อยกว่า | 66 |
10 | 3/8 | DEF10-03 | 19 | 17 | 17 | 53.5 | 17 | 17 | 34 | 15 | 7 หรือน้อยกว่า | 89 |
12 | 3/8 | DEF12-03 | 19 | 19 | 19 | 54.5 | 17 | 17 | 51 | 17 | 7 หรือน้อยกว่า | 104 |
ปลอกชนิดไม่มีทิศทางกำหนด
ปลอกไม่มีทิศทาง จึงไม่ต้องกังวลว่าจะสอดท่อผิด ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดทำงาน
ปลอกช่วยป้องกันความเสียหายภายนอก
ส่วนของปลอกซึ่งยึดกับชิ้นงานเป็นแบบเดี่ยว มีขอบที่แข็งแรงพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายภายในที่นำไปสู่การใช้งานที่บกพร่องได้ง่าย
การสูญเสียแรงดันต่ำ
เป็นโครงสร้างที่ไม่มีอินเสิร์ท จึงต้านทานการไหลเพียงเล็กน้อย ทำให้ของเหลวสามารถไหลผ่านได้ในปริมาณมาก
ซีรีส์สินค้ามาพร้อมรุ่นและขนาดที่มีให้เลือกหลากหลาย
มีรุ่นให้เลือก 10 รุ่น รวมถึงชนิดหมุน ซีรีส์ประกอบด้วย 5 ขนาดพร้อมท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ ø4 ถึง 12 มม. ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย
โครงสร้างของฟิตติ้งชนิดปรับแนวได้เอง ซีรีส์ H/DL/L/LL
วัสดุท่อที่ใช้งานได้ | ท่อไนลอน ท่อไนล่อนอ่อน ท่อทองแดงอ่อน (C1220T-O) | |
---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยางที่ใช้งานได้ | ⌀4, ⌀6, ⌀8, ⌀10, ⌀12 | |
แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa | |
รับประกันความต้านทานแรงดัน | 10 MPa | |
ของเหลวที่ใช้งานได้ | อากาศ | |
เกลียว | ส่วนของการติดตั้ง | JIS B0203 (เกลียวเทเปอร์ สำหรับท่อ/สายยาง) |
ส่วนของน๊อตตัวเมีย | JIS B0205 (เกลียวละเอียด เมตริก) | |
ซีลแลนท์ส่วนเกลียวหมายเหตุ 1: | ไม่มีหรือมีซีลแลนท์ |
หมายเหตุ 1: ข้องอเกลียวนอก ข้อต่อ 3 ทาง (Tee) เกลียวนอก และข้อต่อเกลียวนอก Male Run Tee พร้อมซีลแลนท์สามารถผลิตได้ตามคำสั่งซื้อ ใส่เพิ่ม 'S' ที่ส่วนท้ายของรหัสสินค้า หากคุณต้องการรวมซีลแลนท์
ตัวสินค้าหลัก | C3604, C3771BE |
---|---|
นัท | C3604 |
ปลอก | C2700 |
รหัสสินค้า |
---|
DEF06-02 |
DEF06-02-X2 |
DEF08-03 |
DEF08-03-X2 |
DEF10-03 |
DEF10-03-X2 |
DEF12-03 |
DEF12-03-X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กระบวนการเตรียมผิว | สกรูการเชื่อมต่อ | ขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | วัสดุ แขนเสื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.00 | AIR PIPING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไม่ | 1/4 | 6 | C2700 | ||
฿ 85.50 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | - | - | - | ||
฿ 88.20 | AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 3/8 | 8 | C2700 | ||
฿ 107.10 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | - | - | - | ||
฿ 105.30 | AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 3/8 | 10 | C2700 | ||
฿ 128.70 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | - | - | - | ||
฿ 112.50 | AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 3 วัน | ไม่ | 3/8 | 12 | C2700 | ||
฿ 140.40 | SMC AIR PIPING JOINT | 10 ชิ้น | 55 วัน | ชุบผิวนิกเกิล | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | รูปทรง สกรู - การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน สำหรับ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง