(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เพราะใช้แหวนยางเรซินที่ส่วนแกน จึงทำให้ควบคุมการเกิดเศษโลหะได้
·ผลิตจากอลูมิเนียม น้ำหนักเบา
· เนื่องจากทําการชุบผิวอะลูมิเนียมจึงทนต่อการกัดกร่อนสูง
· แกนทำจากสแตนเลส
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
B-500N-1-BLACK |
B-500N-1-SILVER |
B-500N-2-BLACK |
B-500N-2-SILVER |
B-500N-3-SILVER |
B-500N-4-SILVER |
B-500N-5-BLACK |
B-500N-5-SILVER |
B-500N-6-BLACK |
B-500N-6-SILVER |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 356.00 | HINGE WITH BUSHING | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 63 | 80 | 4.5 | สีดำ | ||
฿ 274.00 | HINGE WITH BUSHING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 63 | 80 | 4.5 | เงิน | ||
฿ 329.00 | HINGE WITH BUSHING | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 63 | 62 | 4.5 | สีดำ | ||
฿ 241.00 | HINGE WITH BUSHING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 63 | 62 | 4.5 | เงิน | ||
฿ 298.00 | HINGE WITH BUSHING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 63 | 62 | 4.5 | เงิน | ||
฿ 268.00 | HINGE WITH BUSHING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 63 | 62 | 4.5 | เงิน | ||
฿ 303.00 | HINGE WITH BUSHING | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 47 | 48 | 4.5 | สีดำ | ||
฿ 226.00 | HINGE WITH BUSHING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 47 | 48 | 4.5 | เงิน | ||
฿ 268.00 | HINGE WITH BUSHING | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 47 | 36 | 4 | สีดำ | ||
฿ 194.00 | HINGE WITH BUSHING | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | 47 | 36 | 4 | เงิน |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | วิธีการติดตั้ง | สกรู | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | อื่น ๆ |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ปาด | การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง