(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] ลูกล้อ สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก ขนาด โหลดไฟฟ้า สูงสุด (daN) 100 มม: 460,ขนาด 130 มม: 500
รหัสสินค้า |
---|
JMB-100 |
JMB-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,016.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 320.01 ถึง 485.00 | 460 | 100 | ||
฿ 2,450.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | 130 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 80 | ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 80 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 108 |
แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 108 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง