(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
KH-150 |
KH-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,100.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 550 | 100 | 56 | 140 | 96 | 150 | ||
฿ 1,241.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 660 | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 485.01 ถึง 750.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง