(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 220.01 ถึง 320.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด(daN) | 300 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 80 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 80 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 108 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 108 |
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 130 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JA-130 ในชุด โครงล้อหมุน สเตนเลส JA-Type ขนาด 130 มม. ( ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะเท่านั้นไม่มี ล้อ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง