1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สลับหมุน/ยึด, ชุดโครงลูกล้อพร้อมเบรก รุ่น NJK (ไม่มีล้อ)

ลูกล้อ สลับหมุน/ยึด, ชุดโครงลูกล้อพร้อมเบรก รุ่น NJK (ไม่มีล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,466.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SISIKU addkreis, ลูกล้อ , หมุนจาก/ไปยัง ลูกล้อ แบบสลับได้แบบ ยึดอยู่กับที่ , สต๊อปเปอร์ แกนหมุน, NJK, คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ (ไม่มี ล้อ).

รหัสสินค้า
NJK-130
NJK-150
NJK-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(φมม)

฿ 1,466.71

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 75(90)75(90)112112130

฿ 1,544.13

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 75(90)75(90)112112150

฿ 1,685.49

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 100(115)100(115)140140200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต
สเปค ชุดขายึด (ไม่มีล้อ)