1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อสเตนเลสสตีลน้ำหนักเบา - ชุดขายึด SUHJ (ไม่มีล้อ)

SSK CASTER

ล้อสเตนเลสสตีลน้ำหนักเบา - ชุดขายึด SUHJ (ไม่มีล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,083.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]ลูกล้อ ลูกล้อ งานรับน้ำหนักมาก พื้นต่ำชนิดหมุนได้ [การใช้งาน] ใช้สำหรับอุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ข้อมูล และอุปกรณ์โรงงาน

รหัสสินค้า
SUHJ-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,083.38

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 63(78) ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 63(78)
เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 100 ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 100 การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) NA สเปค ชุดขายึด (ไม่มีล้อ) บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(φมม) 75

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUHJ-75 ในชุด ล้อสเตนเลสสตีลน้ำหนักเบา - ชุดขายึด SUHJ (ไม่มีล้อ)