(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SISIKU addkreis, ลูกล้อ , ลูกล้อ สเตนเลส เลส , รับ โหลดปานกลาง , SUNK, คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ (ไม่มี ล้อ).
รหัสสินค้า |
---|
SUNK-100 |
SUNK-125 |
SUNK-150 |
SUNK-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 657.91 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | ||
฿ 874.29 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 125 | ||
฿ 915.43 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100(112) | 56(53) | 140 | 85 | 150 | ||
฿ 1,628.04 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 112(119) | 63(56) | 150 | 98 | 200 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | NA |
สเปค | ชุดขายึด (ไม่มีล้อ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง