1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อมาตรฐาน – สำหรับชุดขายึด รองรับน้ำหนักโหลดปานกลาง (หมุนได้) (ไม่มีล้อ)

ลูกล้อมาตรฐาน – สำหรับชุดขายึด รองรับน้ำหนักโหลดปานกลาง (หมุนได้) (ไม่มีล้อ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SISIKU addkreis, ลูกล้อ , ลูกล้อ กด มาตรฐาน , สำหรับ โหลดปานกลาง (ยึดอยู่กับที่ ) คลองเลื่อย ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ (ไม่มี ล้อ)

รหัสสินค้า
K-75
K-100
K-130
K-150
K-180
K-200
K-250
K-300
KB-75
KB-100
KB-100(L)
KB-130
KB-130(L)
KB-150
KB-150(L)
KB-200
KB-200(L)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(φมม)

฿ 137.45

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ไม่63409168การชุบผิวไบร์ทโครเมต-75

฿ 245.34

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ไม่804511579การชุบผิวไบร์ทโครเมต-100

฿ 319.91

SSK CASTER 1 ชิ้น 14 วัน ไม่1005613793การชุบผิวไบร์ทโครเมต-130

฿ 339.26

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ไม่1005613793การชุบผิวไบร์ทโครเมต-150

฿ 507.53

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่11263151100การชุบผิวไบร์ทโครเมต-180

฿ 504.34

SSK CASTER 1 ชิ้น 14 วัน ไม่11263151100การชุบผิวไบร์ทโครเมต-200

฿ 1,082.00

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่14080200140การชุบผิวไบร์ทโครเมต-250

฿ 1,479.89

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน ไม่16090220150การชุบผิวไบร์ทโครเมต-300

฿ 364.22

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์63409168การชุบผิวไบร์ทโครเมตขวา75

฿ 556.96

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์804511579การชุบผิวไบร์ทโครเมตขวา100

฿ 534.48

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์804511579-ซ้าย100

฿ 725.03

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์1005613793การชุบผิวไบร์ทโครเมตขวา130

฿ 733.34

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์1005613793-ซ้าย130

฿ 756.77

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์1005613793การชุบผิวไบร์ทโครเมตขวา150

฿ 770.29

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์1005613793-ซ้าย150

฿ 819.56

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์11263151100การชุบผิวไบร์ทโครเมตขวา200

฿ 960.77

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์11263151100-ซ้าย200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง สเปค ชุดขายึด (ไม่มีล้อ)